ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ LED ディスプレイ・ドライバ

SPI と、ディスプレイ LED マトリクス ドライバである LP589x の間のブリッジ

製品詳細

Features CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 動作電圧 VCC 範囲:2.5V~5.5V
  • SPI ペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • 1 つのコントローラで複数のペリフェラルをサポート
  • 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) コントローラおよびペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
  • 診断
    • オープン ドレインの FAULT ピン
    • SPI 通信喪失検出
    • SPI 通信用 CRC
    • CCSI のデータ整合性
  • データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み
  • 動作電圧 VCC 範囲:2.5V~5.5V
  • SPI ペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • 1 つのコントローラで複数のペリフェラルをサポート
  • 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) コントローラおよびペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
  • 診断
    • オープン ドレインの FAULT ピン
    • SPI 通信喪失検出
    • SPI 通信用 CRC
    • CCSI のデータ整合性
  • データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み

LP5899 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、LP589x デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、LP589x デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。

LP5899 には、LP589x のデイジーチェーンと LP5899 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC コマンドの、LP589xデイジーチェーンへのデータ転送は、LP5899 によって CRC 保護されます。また、データ ラインは固着障害に対して LP5899 によって保護されます。

LP5899 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、LP589x デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、LP589x デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。

LP5899 には、LP589x のデイジーチェーンと LP5899 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC コマンドの、LP589xデイジーチェーンへのデータ転送は、LP5899 によって CRC 保護されます。また、データ ラインは固着障害に対して LP5899 によって保護されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP5899 LP589x デバイス ファミリ向け、 SPI 互換接続機能 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 4日
証明書 LP5899DYYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 22日
ユーザー・ガイド LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP5899DYYEVM — LP5899 evaluation module

The LP5899 SPI-compatible connectivity evaluation module enables the LP589x device family to be controlled using a standard SPI controller. The device features an internal oscillator to generate the continuous clock required by the LP589x device family. Jitter can be added to the continuous clock (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5899 paired with LP5890 LED driver. The code configures the MCU using SPI to drive the LEDs on the LP5890EVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
LED ディスプレイ・ドライバ
LP5899 SPI と、ディスプレイ LED マトリクス ドライバである LP589x の間のブリッジ
RGB LED ドライバ
LP5890 16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 x 16 LED マトリクス・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5899DYYEVM LP5899 evaluation module LP5890EVM LP5890 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板
ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5899(-Q1) paired with LP5891(-Q1) LED driver. The code configures the MCU using SPI to drive the LEDs on the LP5891(Q1)EVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
LED ディスプレイ・ドライバ
LP5899 SPI と、ディスプレイ LED マトリクス ドライバである LP589x の間のブリッジ
車載 LED ドライバ
LP5899-Q1 Automotive SPI universal plug-in augmented connectivity for LP589x-Q1 display LED matrix driver LP5891-Q1 車載対応、16 ビット PWM (パルス幅変調) 調光機能搭載、48 x 16マトリクス LED ドライバ
RGB LED ドライバ
LP5891 16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 × 16 LED マトリクス・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5899DYYEVM LP5899 evaluation module LP5891EVM LP5891 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板 LP5891Q1EVM LP5891-Q1 48 x 16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板
ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ