LP5912DRV33EVM

LP5912 3.3V、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、LDO リニア レギュレータの評価基板

LP5912DRV33EVM

ご注文はこちら

概要

LP5912 評価基板 (EVM) を使用すると、LP5912-3.3DRVR 低ノイズ、500mA リニア レギュレータを評価できます。このレギュレータは、ユーザーがアクセス可能なテスト ポイントを備えており、イネーブル (EN) とパワー グッド (PG) に対応しています。この評価基板は、固定電圧レギュレーション (3.3V) 用の正電圧低ドロップアウト レギュレータ IC を 1 個搭載したスタンドアロン評価基板です。この評価基板により、6 ピン WSON/DRV パッケージに封止した 3.3V、500mA の超低ノイズ、低ドロップアウト リニア レギュレータの動作を実証できます。

特長
  • 動作入力電圧:1.6V ~ 6.5V
  • 出力電圧:3.3V±2%
  • ユーザーがイネーブルまたはディセーブルを選択できるジャンパ
  • ユーザーが選択可能なパワー グッド (PG) プルアップ用のジャンパ
  • 1μF 以上のセラミック コンデンサで安定動作
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5912 逆電流保護機能搭載、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP5912-EP 車載対応、逆電流保護機能搭載、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP5912-Q1 車載対応、逆電流保護機能搭載、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP5912DRV33EVM — LP5912 evaluation module for 3.3-V, 500-mA, low-noise, low-IQ LDO voltage regulator in DRV package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP5912DRV33EVM LP5912 evaluation module for 3.3-V, 500-mA, low-noise, low-IQ LDO voltage regulator in DRV package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP5912DRV EVM User's Guide 2015/12/15
証明書 LP5912DRV33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。