データシート
LP5912-EP
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP5912-EP エンハンスド製品、500mA、低ノイズ、低IQ LDO データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 9月 13日 |
| * | 放射線と信頼性レポート | LP5912-EP Texas Instruments Enhanced Product Qualification & Reliability Report (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LP5912DRV33EVM — LP5912 3.3V、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、LDO リニア レギュレータの評価基板
LP5912 評価基板 (EVM) を使用すると、LP5912-3.3DRVR 低ノイズ、500mA リニア レギュレータを評価できます。このレギュレータは、ユーザーがアクセス可能なテスト ポイントを備えており、イネーブル (EN) とパワー グッド (PG) に対応しています。この評価基板は、固定電圧レギュレーション (3.3V) 用の正電圧低ドロップアウト レギュレータ IC を 1 個搭載したスタンドアロン評価基板です。この評価基板により、6 ピン WSON/DRV パッケージに封止した 3.3V、500mA の超低ノイズ、低ドロップアウト リニア レギュレータの動作を実証できます。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。