LP87524Q1EVM
LP87524-Q1 クアッド出力、1 相降圧コンバータの評価基板
LP87524Q1EVM
概要
LP87524Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である LP87524-Q1 を提示します。LP87524-Q1 は、高性能マルチフェーズ降圧コンバータを搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、それぞれが独立した単相降圧コンバータとして構成されている、4 個の降圧 DC/DC コンバータ コアが搭載されています。LP87524-Q1 には、最大で合計 10A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション サイズと効率の組み合わせも優れています。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。
特長
- ソフトウェア コントローラ
- USB から I²C への変換インターフェイスは、I²C バス上で 3.4MHz のクロック レートをサポート
- 多機能 GUI:出力電流の測定機能とステータス インジケータ
- コンソール アプリケーションによるスクリプト実行が可能です。 アプリケーションが、ユーザー指定スクリプトを実行することもできます。
- すべての I/O に対応する、利便性の高い複数のテスト ポイント
- LP87524Q1EVM
- AE1450-ND ケーブル
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
LP87524Q1EVM — LP87524-Q1 4 出力、単相降圧コンバータの評価モジュール
LP87524Q1EVM — LP87524-Q1 4 出力、単相降圧コンバータの評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNVC201 — LP8752 Evaluation Software
サポート対象の製品とハードウェア
SNVC201 — LP8752 Evaluation Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc201 or www.ti.com/lit/xx/snvc201d/snvc201d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC201. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP8752xQ1EVM Evaluation Module (Rev. A) | 2017/02/06 | |||
| アプリケーション・ノート | Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/11/11 | |||
| 証明書 | LP87524Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |