ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524J-Q1

アクティブ

AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Diagnostics, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Switching frequency (max) (kHz) 4400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 4000 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 2.5, 2.5, 3.5, 5
Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Diagnostics, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Switching frequency (max) (kHz) 4400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 4000 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 2.5, 2.5, 3.5, 5
VQFN-HR (RNF) 26 18 mm² 4.5 x 4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
  • 入力電圧: 2.8V~5.5V
  • 出力電圧: 0.6V~3.36V
  • 4つの高効率降圧DC-DCコンバータ・コア
    • 合計出力電流: 最大10A
    • 出力電圧スルー・レート: 3.8mV/µs
  • スイッチング周波数: 4MHz
  • スペクトラム拡散モードと位相インターリービング
  • 構成可能な汎用I/O (GPIO)
  • I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号(PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護(OVP)および低電圧誤動作防止(UVLO)
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
  • 入力電圧: 2.8V~5.5V
  • 出力電圧: 0.6V~3.36V
  • 4つの高効率降圧DC-DCコンバータ・コア
    • 合計出力電流: 最大10A
    • 出力電圧スルー・レート: 3.8mV/µs
  • スイッチング周波数: 4MHz
  • スペクトラム拡散モードと位相インターリービング
  • 構成可能な汎用I/O (GPIO)
  • I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号(PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護(OVP)および低電圧誤動作防止(UVLO)

LP87524B/J/P-Q1は、各種の車載用電源アプリケーションにおける最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4つの降圧DC/DCコンバータ・コアが内蔵されており、4つの単相出力として構成されます。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

自動PFM/PWM (AUTOモード)動作により、広い範囲の出力電流について最大の効率が得られます。LP87524B/J/P-Q1はリモート電圧センシングをサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント(POL)との間のIR降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的にPWMモードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

LP87524B/J/P-Q1デバイスは、外付けの電流センス抵抗の追加なしに、負荷電流測定をサポートします。さらに、LP87524B/J/P-Q1はスタートアップとシャットダウンの遅延をプログラム可能で、イネーブル信号に同期されたシーケンシングに対応します。このシーケンスにGPIO信号を含め、外部レギュレータ、負荷スイッチ、プロセッサのリセットを制御することもできます。スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

LP87524B/J/P-Q1は、各種の車載用電源アプリケーションにおける最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4つの降圧DC/DCコンバータ・コアが内蔵されており、4つの単相出力として構成されます。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

自動PFM/PWM (AUTOモード)動作により、広い範囲の出力電流について最大の効率が得られます。LP87524B/J/P-Q1はリモート電圧センシングをサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント(POL)との間のIR降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的にPWMモードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

LP87524B/J/P-Q1デバイスは、外付けの電流センス抵抗の追加なしに、負荷電流測定をサポートします。さらに、LP87524B/J/P-Q1はスタートアップとシャットダウンの遅延をプログラム可能で、イネーブル信号に同期されたシーケンシングに対応します。このシーケンスにGPIO信号を含め、外部レギュレータ、負荷スイッチ、プロセッサのリセットを制御することもできます。スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LP87524B-Q1 アクティブ AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ This product is for LDO-based radar systems.
LP87524P-Q1 アクティブ 車載 AWR ミリ波 IC 向け、マルチフェーズ、4MHz、3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ This product is for cascaded radar designs.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LP87745-Q1 アクティブ 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3A 低ノイズ降圧コンバータと IO LDO と 5V 昇圧コンバータの合計 3 個を搭載した PMIC Much improved RF low noise performance switching at 17.6MHz with the smallest solution size and external LDO free.
比較対象デバイスと類似の機能
LP87702-Q1 アクティブ 診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路 This product is for 3.3-V input optimized radar systems.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP87524B/J/P-Q1 AWR および IWR MMIC 用の 4 つの 4MHz 降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 11月 14日
ユーザー・ガイド LP87524x-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 10日
アプリケーション概要 The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 2020年 11月 23日
アプリケーション・ノート Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 11日

設計と開発

各種電源ソリューション

LP87524J-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

AWR1843AOPEVM — シングルチップ 76GHz~81GHz 車載レーダー センサ向けAWR1843AOPの評価基板

AWR1843 アンテナ オン パッケージ (AoP) 評価基板 (EVM) は、AWR1843AOP ミリ波レーダー センサを評価するための使いやすいプラットフォームであり、MMWAVEICBOOST と DCA1000EVM の各開発キット (別売り) との直接のコネクティビティを確立できます。

AWR1843AOPEVM には、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の Arm® Cortex®-R4F プロセッサを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LP87524Q1EVM — LP87524-Q1 クアッド出力、1 相降圧コンバータの評価基板

LP87524Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である LP87524-Q1 を提示します。LP87524-Q1 は、高性能マルチフェーズ降圧コンバータを搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、それぞれが独立した単相降圧コンバータとして構成されている、4 個の降圧 DC/DC コンバータ コアが搭載されています。LP87524-Q1 には、最大で合計 10A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム

MMWAVEICBOOST キャリア カードは、選択された 60GHz ミリ波評価基板の機能を拡張します。このボードを使用すると、先進的なソフトウェア開発機能に加え、TI の Code Composers と互換性のある各種デバッガを使用する場合に、トレースやシングル ステップ実行などの各種デバッグ機能を実現できます。Launchpad のオンボード インターフェイスを使用すると、TI の BoosterPack™ と互換性のある各種ハードウェアと組み合わせ、追加のセンサやワイヤレス コネクティビティに対応することができます。TI の LaunchPad エコシステム (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNF) 26 Ultra Librarian