LP875701Q1EVM

LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価基板

LP875701Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LP875701Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である LP875701-Q1 を提示します。

LP875701-Q1 は、高性能マルチフェーズ降圧コンバータを搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、1 個の 4 相降圧コンバータとして構成されている、4 個の降圧 DC/DC コンバータ コアを内蔵しています。LP875701-Q1 には、最大で 10A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション サイズと効率の組み合わせも優れています。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。

特長
  • ソフトウェア コントローラ
  • USB から I²C への変換インターフェイスは、I²C バス上で 3.4MHz のクロック レートをサポート
  • 多機能 GUI:  出力電流の測定機能とステータス インジケータ
  • コンソール アプリケーションによるスクリプト実行が可能
    • アプリケーションがユーザー指定スクリプトを実行することも可能
  • すべての I/O に対応する、利便性の高い複数のテスト ポイント

  • USB 2.0 ケーブル:USB Type-A オス型から Mini USB Type-B オス型への接続用

マルチチャネル IC (PMIC)
LP875701-Q1 車載向け、Mobileye EyeQ4 向け、マルチフェーズ、1V、10A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP875701Q1EVM — LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP875701Q1EVM LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC232 — LP8757EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
LP875701-Q1 車載向け、Mobileye EyeQ4 向け、マルチフェーズ、1V、10A 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LP875701Q1EVM LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価基板
ダウンロードオプション

SNVC232 LP8757EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/12/04
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
LP875701-Q1 車載向け、Mobileye EyeQ4 向け、マルチフェーズ、1V、10A 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LP875701Q1EVM LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc232 or www.ti.com/lit/xx/snvc232/snvc232.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC232. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) The LP875701Q1EVM (BMC043) Evaluation Module User's Guide 2018/10/04
証明書 LP875701Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/12/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。