LP8864EVM
LP8864-Q1 4 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板
LP8864EVM
概要
LP8864EVM は、車載ディスプレイ用 LED バックライト向け 4 チャネル、高効率 LED ドライバ である LP8864(S)-Q1 製品の特性、動作、性能を評価するのに役立ちます。LP8864(S)-Q1 製品は、1 個の昇圧コントローラまたは SEPIC コントローラと 4 個の高精度電流シンク (吸い込み) を統合しています。昇圧コントローラは、LED 電流シンク (吸い込み) のヘッドルーム電圧に基づいた、アダプティブ出力電圧制御を搭載しています。4 個の電流シンクは位相シフト機能を搭載しており、使用しているチャネルの数に基づいて自動的に調整されます。LED の輝度は、I2C インターフェイスまたは PWM 入力を使用して制御できます。この製品は、充実した故障検出機能もサポートしています。
特長
- 入力電圧範囲:3V ~ 48V
- 最大 48V VOUT 昇圧コントローラ
- 4 つの高精度電流シンク
- 内蔵位相シフト PWM 調光、ハイブリッド調光、電流調光、直接 PWM 調光モードをサポート
- I2Cインターフェイスまたは PWM 入力でグローバルに制御される LED の輝度
- 広範なフォルト診断
- LP8864EVM
- USB2ANY キット
バックライト LED ドライバ
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LP8864EVM — LP8864-Q1 4 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板
LP8864EVM — LP8864-Q1 4 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LP8866EVM-GUI-SW — LP8866EVM GUI ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LP8866EVM-ONLINE-GUI-SW — LP8866EVM GUI:ライブ・オンライン・バージョン (Safari、Chrome、Mozilla Firefox)により評価
サポート対象の製品とハードウェア
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP8864 Evaluation Module | PDF | HTML | 2020/11/04 | ||
| 証明書 | LP8864EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/06/04 |