データシート
TPS92390
- 入力電圧動作範囲:3V~48V
- 4 つの高精度電流シンク
- 電流シンクごとに最大 200mA の DC 電流
- 電流マッチング 1% (標準値)
- 152Hz の LED 出力 PWM 周波数を使用した 32 000:1 の調光率
- I2C または PWM 入力により、最大 16 ビットの LED 調光分解能
- 8 つの構成可能な LED ストリング構成
- 自動位相シフトの PWM 調光
- 12 ビットのアナログ調光
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
- 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
- 最高 48V の V OUT 昇圧または SEPIC DC/DC コントローラ
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
- 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
- 広範なフォルト診断
TPS92390 は昇圧コントローラを備えた 車載用、高効率の LED ドライバです。 4 つの高精度電流シンクは、使用しているチャネル数に応じて自動調整される位相シフトをサポートしています。LED の輝度は、I²C インターフェイスまたは PWM 入力によりグローバルに制御できます。
この昇圧コントローラは、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた適応型出力電圧制御機能を備えています。この機能により、すべての条件で、必要最低限のレベルに昇圧を調整することで消費電力を最小化できます。 周波数を広範囲に調整できるため、 TPS92390 は AM ラジオ周波数帯に対する妨害を回避できます。
TPS92390 は組み込みのハイブリッド PWM 調光とアナログ電流調光をサポートしているため、EMI の削減、LED の寿命の延長、総合的な光学効率の向上を実現します。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LP8864EVM — LP8864-Q1 4 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板
LP8864EVM は、車載ディスプレイ用 LED バックライト向け 4 チャネル、高効率 LED ドライバ である LP8864(S)-Q1 製品の特性、動作、性能を評価するのに役立ちます。LP8864(S)-Q1 製品は、1 個の昇圧コントローラまたは SEPIC コントローラと 4 個の高精度電流シンク (吸い込み) を統合しています。昇圧コントローラは、LED 電流シンク (吸い込み) のヘッドルーム電圧に基づいた、アダプティブ出力電圧制御を搭載しています。4 個の電流シンクは位相シフト機能を搭載しており、使用しているチャネルの数に基づいて自動的に調整されます。LED (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。