OPT4001DNPQ1EVM
OPT4001 車載対応、DNP パッケージ、高速、高精度、デジタル ALS (周囲光センサ) の評価基板
OPT4001DNPQ1EVM
概要
OPT4001DNPQ1EVM は、車載の高速、高精度デジタル周辺光センサである OPT4001-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームであり、さまざまな照明条件で使用でき、多様なカバー素材の背後 (内側) に実装することも可能です。 OPT4001DNPQ1EVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目はメインの OPTMBEVM ボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC の間のブリッジとして機能する TI の MSP430 マイクロプロセッサを搭載しています。また、このボードは光センサに電力を供給し、光センサと PC の間で適切なデジタル信号を送受信します。2 枚目は OPT4001-Q1 クーポン ボードであり、OPT4001-Q1 と 1 個のデカップリング コンデンサを搭載しています。このクーポン ボードをメインのボードに接続し、接続した状態で TI ソフトウェアを使用すると、評価を迅速に実施できます。また、クーポン ボードを取り外し、開発中のシステムからデバイスを評価できるように、デバイスのピンに直接アクセスすることもできます。
特長
- 小型フォーム ファクタ
- USB ハードウェア インターフェイス
- 直観的な GUI ソフトウェア
- 100mil (1mil は 1/1,000 インチ、100mil は 2.54mm) 間隔で複数のテスト ポイントを実装し、IC のピンにアクセスできる取り外し可能なクーポン ボード
- USB ケーブル
- OPTMBEVM
光センサ
購入と開発の開始
評価ボード
OPT4001DNPQ1EVM — OPT4001 車載対応、DNP パッケージ、高速、高精度、デジタル ALS (周囲光センサ) の評価基板
OPT4001DNPQ1EVM — OPT4001 車載対応、DNP パッケージ、高速、高精度、デジタル ALS (周囲光センサ) の評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
OPT4001DNPQ1EVM-GUI — OPT4001DNPQ1EVM evaluation software
サポート対象の製品とハードウェア
OPT4001DNPQ1EVM-GUI — OPT4001DNPQ1EVM evaluation software
資料
リリース情報
Initial release
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) | PDF | HTML | 2024/12/19 | ||
| 証明書 | OPT4001DNPQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/04/18 |