この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
OPT4001-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1 (PicoStar™ バリアント):-40℃~125℃、TA
- 温度グレード 2 (USON バリアント):-40℃~105℃、TA
- 機能安全対応
- 高速 I2C インターフェイスによる、高精度、高速な光 / デジタル変換
- 高精度の光フィルタリングは優れた近赤外線 (IR) 除去機能により人間の目とほぼ合致
- 片対数出力:
- 9 つのバイナリ対数フルスケール光レンジ
- 各範囲内で非常に線形的な応答
- 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、常に可能な限り最高の分解能を実現
- 28 ビットでの実効ダイナミック レンジ:
- PicoStar™ パッケージ バリアントで 312.5µlux~84klux
- USON パッケージ バリアントで 400µlux~107klux
- 12 ステップの構成可能な変換時間:
- 高速、高精度のアプリケーション向けに 600µs~800ms
- ハードウェア同期トリガおよび割り込み用の外部ピン割り込み (PicoStarTM パッケージを除く)
- エラー訂正コード機能を搭載しており、車載用途で信頼性を向上
- I2C バースト読み出し可能な出力レジスタ用内部 FIFO
- 小さい動作電流:30µA
- 超低消費電力のスタンバイ:2µA
- 広い電源電圧範囲:1.6V ~ 3.6V
- 5.5V 許容の I/O ピン
- I2C アドレスを選択可能
- 小さい外形:
- PicoStar™:0.84mm × 1.05mm × 0.226mm
- USON:2mm × 2mm × 0.65mm
OPT4001-Q1 は、可視光の強度を測定する光 / デジタル センサ (シングル チップのルクス メーター) です。光の強度を正確に測定するために、本デバイスの特別に設計されたフィルタは、人間の目の明所視応答と厳密に一致し、一般的な光源からの近赤外線成分を除去します。OPT4001-Q1 の出力は、9 つのバイナリ対数フルスケール光レンジを持つ片対数であり、各レンジ内で非常に線形な応答を実現しています。その結果、PicoStar™ バリアントで 312.5µlux~84kluxUSON バリアントで 400µlux~107klux を測定できます。この機能により、この光センサは、28 ビットの実効ダイナミック レンジにわたって測定が可能です。内蔵の自動レンジ選択ロジックにより、光レベルに基づいてデバイスのゲイン設定が動的に調整されるため、ユーザーの入力なしであらゆる条件下で可能な限り最高の分解能が得られます。
OPT4001-Q1 の工学的光学フィルタは、強力な近赤外線 (NIR) 除去を実現しています。このフィルタは、審美的な理由でセンサを暗色のガラス下に配置した場合に、高い精度を維持するのに役立ちます。
OPT4001-Q1 は、ユーザーの使いやすさ向上のために光レベル検出機能を必要とするシステム向けに設計されており、通常、人間の目との一致度が低く近赤外線除去機能が劣る低精度のフォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品として利用できます。
OPT4001-Q1 デバイスは、12 ステップで 600µs~800ms の光変換時間で動作するように設定でき、アプリケーションのニーズに応じたシステムの柔軟性を実現します。変換時間には、光の積分時間とアナログ / デジタル (ADC) 変換時間が含まれます。測定の分解能は光の強度と積分時間の組み合わせによって決まり、実質的に、PicoStar™ バリアントでは 312.5µluxUSON バリアントでは 400µlux までの光の強度変化を測定できます。
柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。測定は連続的に行うことも、レジスタへの書き込みまたはハードウェア ピン (ハードウェア ピンは PicoStarTM バリアントでは使用できません) を使用して 1 回の測定をトリガすることもできます。このデバイスにはスレッショルド検出ロジックが搭載されており、プロセッサはスリープ状態で、センサは適切なウェークアップ イベントが割り込みピンで通知されるのを待機します (PicoStarTM バリアントでは使用できません)。
このセンサは、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル インターフェイス上の光レベルを表すデジタル出力を報告します。出力レジスタの内部先入れ先出し (FIFO) を使用すると、センサからの測定値を低速で読み出すと同時に、デバイスでキャプチャされたすべてのデータを保持できます。また、OPT4001-Q1 は I2C バースト モードもサポートしており、ホストは最小限の I2C オーバーヘッドで FIFO からデータを読み取ることができます。
OPT4001-Q1 は、低い消費電力と低い電源電圧で動作するので、バッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | OPT4001-Q1 、高速、高精度、デジタル周辺光センサ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 8月 25日 |
| アプリケーション・ノート | PicoStar™ Package Assembly Guidelines for Ambient Light Sensors | PDF | HTML | 2024年 10月 23日 | |||
| アプリケーション概要 | Advantages of Implementing a Light Sensor in TI's Ultra Thin PicoStar Package | PDF | HTML | 2024年 6月 27日 | |||
| アプリケーション概要 | How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 1月 19日 | |||
| 機能安全情報 | OPT4001-Q1 Functional Safety FIT Rate and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 6月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
OPT4001DNPQ1EVM — OPT4001 車載対応、DNP パッケージ、高速、高精度、デジタル ALS (周囲光センサ) の評価基板
OPT4001DNPQ1EVM は、車載の高速、高精度デジタル周辺光センサである OPT4001-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームであり、さまざまな照明条件で使用でき、多様なカバー素材の背後 (内側) に実装することも可能です。 OPT4001DNPQ1EVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目はメインの OPTMBEVM ボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC の間のブリッジとして機能する TI の (...)
OPT4001EVM — 高速、高精度、デジタル周辺光センサ (ALS) OPT4001 の評価基板
OPT4001 評価基板 (EVM) は、低電圧条件下で OPT4001 を評価するためのプラットフォームです。OPT4001 は、可視光の強度を測定するデジタル センサです。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致しています。
OPT4001EVM は、2 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。1 枚目は OPTMBEVM マザーボードであり、コンピュータとの通信、電力の供給、適切なデジタル信号の送受信を行います。2 枚目は OPT4001 クーポン ボードであり、OPT4001 とそのサポート回路を搭載しています。
LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源
LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI (...)
OPTISIM — TI 光学センサをサポートする光学線トレース シミュレーション ツール
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PICOSTAR (YMN) | 4 | Ultra Librarian |
| USON (DNP) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。