OPT4001DTSEVM

OPT4001 DTS パッケージ封止、高速、高精度、デジタル周囲光センサの評価基板

OPT4001DTSEVM

ご注文はこちら

概要

OPT4001DTS 評価基板 (EVM) は、DTS パッケージに封止した OPT4001 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT4001 は、高速かつ高精度のデジタル周辺光センサであり、さまざまな照明条件の下で、またさまざまなカバー素材の内部に設置して使用することができます。

OPT4001DTSEVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目は OPTMBEVM マザーボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC の間のブリッジとして機能する MSP430 マイクロプロセッサを搭載しています。また、このボードは光センサに電力を供給し、光センサと PC の間で適切なデジタル信号を送受信します。2 枚目は OPT4001 クーポン ボードであり、OPT4001 と 1 個のデカップリング コンデンサを搭載しています。このクーポン ボードをマザーボードに接続し、接続した状態で TI のソフトウェアを使用すると、評価を迅速に実施できます。また、クーポン ボードを取り外し、開発中のシステムからデバイスを評価できるように、デバイスのピンに直接アクセスすることもできます。

特長
  • 小型フォーム ファクタ
  • USB ハードウェア インターフェイス
  • 直観的な GUI ソフトウェア
  • 100mil (1mil は 1/1,000 インチ、100mil は 2.54mm) 間隔で複数のテスト ポイントを実装し、IC のピンにアクセスできる取り外し可能なクーポン ボード

  • OPTMBEVM
  • USB ケーブル

光センサ
OPT4001 高速、高精度デジタル周辺光センサ (ALS)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPT4001DTSEVM — OPT4001 evaluation module for high-speed, high-precision digital ambient light sensor in DTS package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPT4001DTSEVM OPT4001 evaluation module for high-speed, high-precision digital ambient light sensor in DTS package

close
バージョン: null
リリース日:
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

OPT4001DTSEVM-GUI — OPT4001DTSEVM evaluation software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
OPT4001DTSEVM OPT4001 DTS パッケージ封止、高速、高精度、デジタル周囲光センサの評価基板
ダウンロードオプション

OPT4001DTSEVM-GUI OPT4001DTSEVM evaluation software

close
バージョン: 1.0.3
リリース日: 2023/09/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
OPT4001DTSEVM OPT4001 DTS パッケージ封止、高速、高精度、デジタル周囲光センサの評価基板

リリース情報

Updated with signed .exe OPT4001DTSEVM

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 2024/12/19
証明書 OPT4001DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/23