OPT4001

アクティブ

高速、高精度、デジタル周辺光センサ (ALS)

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Applications Enterprise
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Applications Enterprise
PICOSTAR (YMN) 4 0.9592 mm² 1.09 x 0.88 SOT-5X3 (DTS) 8 2.52 mm² 2.1 x 1.2
  • High speed I2C インターフェイスを使用した高精度の高速光 / デジタル変換を 2 つのパッケージ・バリアントで提供
  • 優れた近赤外線 (IR) 除去機能により人間の目によく合致した高精度の光フィルタリングを実現
  • 9 つのバイナリ対数フルスケール光レンジを備えた片対数出力、各レンジ内における非常に線形的な応答
  • 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、レンジ間での優れたゲイン・マッチングを実現
  • 28 ビットでの実効ダイナミック・レンジ:
    • PicoStar™ パッケージ・バリアントで 312.5µlux~83klux
    • SOT-5x3 パッケージ・バリアントで 437.5µlux~117klux
  • 変換時間は 600µs から 800ms まで12 種類を設定可能で、さまざまな高速および高精度アプリケーションに最適
  • ハードウェア同期トリガおよび割り込み用の外部ピン割り込み (SOT-5X3 パッケージ・バリアントのみ)
  • I2C バースト読み出し可能な出力レジスタ用内部 FIFO
  • 小さい動作電流:30µA、 超低消費電力スタンバイ時:2µA
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 5.5V 許容の I/O ピン
  • I2C アドレスを選択可能
  • 小さいフォームファクタ
    • PicoStar™ パッケージ:0.84mm x 1.05mm x 0.226mm
    • SOT-5X3:2.1mm x 1.9mm x 0.6mm
  • High speed I2C インターフェイスを使用した高精度の高速光 / デジタル変換を 2 つのパッケージ・バリアントで提供
  • 優れた近赤外線 (IR) 除去機能により人間の目によく合致した高精度の光フィルタリングを実現
  • 9 つのバイナリ対数フルスケール光レンジを備えた片対数出力、各レンジ内における非常に線形的な応答
  • 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、レンジ間での優れたゲイン・マッチングを実現
  • 28 ビットでの実効ダイナミック・レンジ:
    • PicoStar™ パッケージ・バリアントで 312.5µlux~83klux
    • SOT-5x3 パッケージ・バリアントで 437.5µlux~117klux
  • 変換時間は 600µs から 800ms まで12 種類を設定可能で、さまざまな高速および高精度アプリケーションに最適
  • ハードウェア同期トリガおよび割り込み用の外部ピン割り込み (SOT-5X3 パッケージ・バリアントのみ)
  • I2C バースト読み出し可能な出力レジスタ用内部 FIFO
  • 小さい動作電流:30µA、 超低消費電力スタンバイ時:2µA
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 5.5V 許容の I/O ピン
  • I2C アドレスを選択可能
  • 小さいフォームファクタ
    • PicoStar™ パッケージ:0.84mm x 1.05mm x 0.226mm
    • SOT-5X3:2.1mm x 1.9mm x 0.6mm

OPT4001 は、可視光の強度を測定する光 / デジタル・センサ (シングルチップのルクス・メーター) です。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致しています。本デバイスは特別に設計されたフィルタにより、一般的な光源から近赤外線成分を除去し、正確な光の強度を測定します。 OPT4001 の出力は、9 つのバイナリ対数フルスケール光レンジを持つ片対数であり、各レンジ内で非常に線形的な応答を実現しています。その結果、Picostar™ バリアントで 312.5µlux~83klux、SOT-5X3 バリアントで 437.5µlux~117klux を測定できます。この機能により、この光センサは、28 ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって測定が可能です。自動フルスケール・レンジ選択ロジックが組み込まれているため、ユーザーは光のレベルごとに適切なゲイン設定を選択する必要がありません。

OPT4001 の工学的光学フィルタには近赤外線除去機能があるため、産業用の製品設計で美観上の理由からよくある要件として、暗色のガラス下にセンサを設置する場合でも、高い精度を維持できます。

OPT4001 は、ユーザーの使いやすさ向上のために光レベル検出機能を必要とするシステム向けに設計されており、人間の目との一致度が低く近赤外線除去機能が劣る低精度のフォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品として利用できます。

OPT4001 デバイスは、12 ステップで 600µs から 800ms までの光変換時間で動作するように設定でき、アプリケーションのニーズに応じたシステムの柔軟性を実現します。変換時間には、光の積分時間と ADC 変換時間が含まれます。測定の分解能は光の強度と積分時間の組み合わせによって決まります。Picostar™ バリアントでは実質的に 312.5µlux、SOT-5X3 バリアントでは437.5µlux までの光の強度変化を測定できます。

柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。測定は連続的に行うことも、レジスタへの書き込みまたはハードウェア・ピン (SOT-5X3 バリアントのみ) を使用して 1 回の測定をトリガすることもできます。このデバイスにはスレッショルド検出ロジックが搭載されており、プロセッサはスリープ状態でセンサが適切なウェークアップ・イベントを監視し、当該イベントの発生は割り込みピンで通知されます (SOT-5X3 バリアントのみ)。

光のレベルを表すデジタル出力は、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル・インターフェイスで通知されます。出力レジスタの内部 FIFO を使用すると、センサからの測定値を低速で読み出すと同時に、デバイスでキャプチャされたすべてのデータを保持できます。また、 OPT4001 は I2C バースト・モードもサポートしており、ホストは最小限の I2C オーバーヘッドで FIFO からデータを読み取ることができます。

OPT4001 は、低い消費電力と低い電源電圧で動作するので、バッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。

OPT4001 は、可視光の強度を測定する光 / デジタル・センサ (シングルチップのルクス・メーター) です。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致しています。本デバイスは特別に設計されたフィルタにより、一般的な光源から近赤外線成分を除去し、正確な光の強度を測定します。 OPT4001 の出力は、9 つのバイナリ対数フルスケール光レンジを持つ片対数であり、各レンジ内で非常に線形的な応答を実現しています。その結果、Picostar™ バリアントで 312.5µlux~83klux、SOT-5X3 バリアントで 437.5µlux~117klux を測定できます。この機能により、この光センサは、28 ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって測定が可能です。自動フルスケール・レンジ選択ロジックが組み込まれているため、ユーザーは光のレベルごとに適切なゲイン設定を選択する必要がありません。

OPT4001 の工学的光学フィルタには近赤外線除去機能があるため、産業用の製品設計で美観上の理由からよくある要件として、暗色のガラス下にセンサを設置する場合でも、高い精度を維持できます。

OPT4001 は、ユーザーの使いやすさ向上のために光レベル検出機能を必要とするシステム向けに設計されており、人間の目との一致度が低く近赤外線除去機能が劣る低精度のフォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品として利用できます。

OPT4001 デバイスは、12 ステップで 600µs から 800ms までの光変換時間で動作するように設定でき、アプリケーションのニーズに応じたシステムの柔軟性を実現します。変換時間には、光の積分時間と ADC 変換時間が含まれます。測定の分解能は光の強度と積分時間の組み合わせによって決まります。Picostar™ バリアントでは実質的に 312.5µlux、SOT-5X3 バリアントでは437.5µlux までの光の強度変化を測定できます。

柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。測定は連続的に行うことも、レジスタへの書き込みまたはハードウェア・ピン (SOT-5X3 バリアントのみ) を使用して 1 回の測定をトリガすることもできます。このデバイスにはスレッショルド検出ロジックが搭載されており、プロセッサはスリープ状態でセンサが適切なウェークアップ・イベントを監視し、当該イベントの発生は割り込みピンで通知されます (SOT-5X3 バリアントのみ)。

光のレベルを表すデジタル出力は、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル・インターフェイスで通知されます。出力レジスタの内部 FIFO を使用すると、センサからの測定値を低速で読み出すと同時に、デバイスでキャプチャされたすべてのデータを保持できます。また、 OPT4001 は I2C バースト・モードもサポートしており、ホストは最小限の I2C オーバーヘッドで FIFO からデータを読み取ることができます。

OPT4001 は、低い消費電力と低い電源電圧で動作するので、バッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
OPT3004 アクティブ 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサ(ALS) same spectral performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPT4001 高速、高精度、デジタル周辺光センサ (ALS) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) LIGHTSOURCE01EVM Light Source EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 20日
アプリケーション概要 Advantages of Implementing a Light Sensor in TI's Ultra Thin PicoStar Package PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) PDF | HTML 2024年 1月 19日
証明書 OPT4001DNPQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 18日
アプリケーション概要 The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor PDF | HTML 2023年 2月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPT4001DTSEVM — OPT4001 DTS パッケージ封止、高速、高精度、デジタル周囲光センサの評価基板

OPT4001DTS 評価基板 (EVM) は、DTS パッケージに封止した OPT4001 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT4001 は、高速かつ高精度のデジタル周辺光センサであり、さまざまな照明条件の下で、またさまざまなカバー素材の内部に設置して使用することができます。

OPT4001DTSEVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目は OPTMBEVM マザーボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン・ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

OPT4001EVM — OPT4001 高速、高精度、デジタル周辺光センサ (ALS) の評価基板

OPT4001 評価基板 (EVM) は、低電圧条件下で OPT4001 を評価するためのプラットフォームです。OPT4001 は、可視光の強度を測定するデジタル・センサです。このセンサのスペクトル応答は、明所での人間の目の応答に厳密に一致しています。

OPT4001EVM は、2 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。1 枚目は OPTMBEVM マザーボードであり、コンピュータとの通信、電力の供給、適切なデジタル信号の送受信を行います。2 枚目は OPT4001 クーポン・ボードであり、OPT4001 とそのサポート回路を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
開発キット

LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源

LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PICOSTAR (YMN) 4 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DTS) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ