OPT4060DTSEVM
OPT4060 DTS パッケージ、高速 RGBC デジタル・カラー・センサの評価基板
OPT4060DTSEVM
概要
OPT4060DTSEVM は、高速、高精度 RGBW カラー センサである OPT4060 の性能を評価するためのプラットフォームであり、さまざまな照明条件で使用でき、多様なカバー素材の背後 (内側) に実装することも可能です。OPT4060DTSEVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目はメインの OPTMBEVM ボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC の間のブリッジとして機能する TI の MSP430 マイクロプロセッサを搭載しています。また、このボードは光センサに電力を供給し、光センサと PC の間で適切なデジタル信号を送受信します。2 枚目のボードは OPT4060 クーポン ボードで、OPT4060 と 1 個のデカップリング コンデンサを搭載しています。このクーポン ボードをメインのボードに接続し、接続した状態で TI のソフトウェアを使用すると、評価を迅速に実施できます。また、クーポン ボードを取り外し、開発中のシステムからデバイスを評価できるように、デバイスのピンに直接アクセスすることもできます。
特長
- 小型フォーム・ファクタ
- USB ハードウェア・インターフェイス
- 直観的な GUI ソフトウェア
- 100mil (1mil は 1/1,000 インチ、100mil は 2.54mm) 間隔で複数のテスト ポイントを実装し、IC のピンにアクセスできる取り外し可能なクーポン ボード
周辺光センサ
購入と開発の開始
評価ボード
OPT4060DTSEVM — OPT4060 evaluation module for high-speed RGBC digital color sensor in DTS package
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
OPT4060DTSEVM-GUI — OPT4060DTSEVM evaluation software
OPT4060DTSEVM-GUI — OPT4060DTSEVM evaluation software
バージョン: 1.0.1
リリース日: 22 2 2024
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
signed .exe OPT4060DTSEVM
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) | PDF | HTML | 2024年 12月 19日 | |||
証明書 | OPT4060DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 15日 |