製品詳細

Rating Catalog Applications Enterprise, Industrial, PC Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features High precision, High speed
Rating Catalog Applications Enterprise, Industrial, PC Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features High precision, High speed
SOT-5X3 (DTS) 8 2.52 mm² 2.1 x 1.2
  • 高速 I2C インターフェイスによる、高精度、高速なカラー光 / デジタル変換
  • 精度光学フィルタを使用した 4 チャネル検出:
    • 赤、緑、青の波長でピーク応答を示し、NIR 除去率 (850nm) が 99.99% を超える 3 つのチャネル
    • クリアな広帯域幅チャネル
  • 高分解能 RGB 色測定
  • 7 つのバイナリ対数フルスケール光レンジを備えた片対数出力、各レンジ内における非常に線形的な応答
  • 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、レンジ間での優れたゲイン・マッチングを実現
  • 26 ビットで 2.15mlux~144klux の実効ダイナミック・レンジ
  • 変換時間はチャネルあたり 600µs~800ms の 12 種類を構成でき、さまざまな高速高精度アプリケーションに最適
  • ハードウェア同期トリガおよび割り込み用の外部ピン割り込み
  • 低動作電流:24µA
  • 超低消費電力のスタンバイ:2µA
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 5.5V 対応の I/O
  • 選択可能な I2C アドレス
  • 小さいフォームファクタ:
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 パッケージ
  • 高速 I2C インターフェイスによる、高精度、高速なカラー光 / デジタル変換
  • 精度光学フィルタを使用した 4 チャネル検出:
    • 赤、緑、青の波長でピーク応答を示し、NIR 除去率 (850nm) が 99.99% を超える 3 つのチャネル
    • クリアな広帯域幅チャネル
  • 高分解能 RGB 色測定
  • 7 つのバイナリ対数フルスケール光レンジを備えた片対数出力、各レンジ内における非常に線形的な応答
  • 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、レンジ間での優れたゲイン・マッチングを実現
  • 26 ビットで 2.15mlux~144klux の実効ダイナミック・レンジ
  • 変換時間はチャネルあたり 600µs~800ms の 12 種類を構成でき、さまざまな高速高精度アプリケーションに最適
  • ハードウェア同期トリガおよび割り込み用の外部ピン割り込み
  • 低動作電流:24µA
  • 超低消費電力のスタンバイ:2µA
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 5.5V 対応の I/O
  • 選択可能な I2C アドレス
  • 小さいフォームファクタ:
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 パッケージ

OPT4060 はシングルチップの高分解能カラー・センサです。4 つのチャネルを測定でき、チャネルごとに固有の工学的スペクトル応答があります。4 つのチャネルのうち 3 つは赤、緑、青の波長にピーク・スペクトル応答を持ち、4 番目のチャネルは広帯域のスペクトル応答を持ちます。これらのチャネルからの測定を通して、(i) 光の強度 (ルクス単位)、(ii) 色などの照明環境の重要な特性を抽出できます。OPT4060 は、小型の SOT-5X3 パッケージで供給されます。

OPT4060 の選択可能なアドレッシング方式により、共有 I2C バスで最大 4 つのデバイスを有効にできます。チャネルのスペクトル応答は、それぞれのピーク、特に NIR (850nm および 940nm) 領域から離れた波長を強力に除去し、色検出用に特別に調整されています。フィルタには高度なフィルタ技術が採用され、高い入射角でも優れたフィルタ性能を発揮します。

OPT4060 の光学フィルタには近赤外線除去機能があるため、産業用の製品設計で美観上の理由からよくある要件として、暗色のガラス下にセンサを設置する場合でも、高い精度を維持できます。

OPT4060 は、光レベル検出を必要とするシステム向けに設計され、照明の強度のみでなく色に関する情報を提供することでユーザー体験を向上させます。

OPT4060 デバイスは、チャネルごとに 12 ステップで 600µs~800ms の光変換時間で動作するように構成でき、アプリケーションのニーズに応じたシステムの柔軟性を実現します。変換時間には、光の積分時間と ADC 変換時間が含まれます。測定の分解能は、光の強度と積分時間によって決定され、実質的に最小 2.15mlux までの光強度を測定できます。

柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。連続的な測定も、レジスタ書き込みまたはハードウェア・ピンによる 1 回のみの測定も可能です。本デバイスは、スレッショルド検出ロジックを備えており、プロセッサがスリープ中であっても、センサが適切なウェイクアップ・イベントの有無を調べて割り込みピンで通知します。

光レベルを表すデジタル出力は、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル・インターフェイスで通知されます。

OPT4060 は低い消費電力と低い電源電圧で動作するため、バッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。

OPT4060 はシングルチップの高分解能カラー・センサです。4 つのチャネルを測定でき、チャネルごとに固有の工学的スペクトル応答があります。4 つのチャネルのうち 3 つは赤、緑、青の波長にピーク・スペクトル応答を持ち、4 番目のチャネルは広帯域のスペクトル応答を持ちます。これらのチャネルからの測定を通して、(i) 光の強度 (ルクス単位)、(ii) 色などの照明環境の重要な特性を抽出できます。OPT4060 は、小型の SOT-5X3 パッケージで供給されます。

OPT4060 の選択可能なアドレッシング方式により、共有 I2C バスで最大 4 つのデバイスを有効にできます。チャネルのスペクトル応答は、それぞれのピーク、特に NIR (850nm および 940nm) 領域から離れた波長を強力に除去し、色検出用に特別に調整されています。フィルタには高度なフィルタ技術が採用され、高い入射角でも優れたフィルタ性能を発揮します。

OPT4060 の光学フィルタには近赤外線除去機能があるため、産業用の製品設計で美観上の理由からよくある要件として、暗色のガラス下にセンサを設置する場合でも、高い精度を維持できます。

OPT4060 は、光レベル検出を必要とするシステム向けに設計され、照明の強度のみでなく色に関する情報を提供することでユーザー体験を向上させます。

OPT4060 デバイスは、チャネルごとに 12 ステップで 600µs~800ms の光変換時間で動作するように構成でき、アプリケーションのニーズに応じたシステムの柔軟性を実現します。変換時間には、光の積分時間と ADC 変換時間が含まれます。測定の分解能は、光の強度と積分時間によって決定され、実質的に最小 2.15mlux までの光強度を測定できます。

柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。連続的な測定も、レジスタ書き込みまたはハードウェア・ピンによる 1 回のみの測定も可能です。本デバイスは、スレッショルド検出ロジックを備えており、プロセッサがスリープ中であっても、センサが適切なウェイクアップ・イベントの有無を調べて割り込みピンで通知します。

光レベルを表すデジタル出力は、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル・インターフェイスで通知されます。

OPT4060 は低い消費電力と低い電源電圧で動作するため、バッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
OPT4048 アクティブ 高速、高精度の 3 刺激値 XYZ カラー センサ With CIE 1931 color space matching filter

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPT4060 高速、高 感度 RGBW カラー・センサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 6月 9日
アプリケーション概要 How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) PDF | HTML 2024年 1月 19日
アプリケーション概要 Choosing Between RGB and XYZ Color Sensors for Adaptive Lighting Adjustments PDF | HTML 2023年 12月 22日
証明書 OPT4060DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPT4060DTSEVM — OPT4060 DTS パッケージ、高速 RGBC デジタル カラー センサの評価基板

OPT4060DTSEVM は、車載の高速、高精度 rgbw カラーセンサである OPT4060 の性能を評価するためのプラットフォームであり、さまざまな照明条件で使用でき、多様なカバー素材の背後 (内側) に実装することも可能です。  OPT4060DTSEVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目はメインの OPTMBEVM ボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC の間のブリッジとして機能する TI の MSP430 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
開発キット

LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源

LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

OPTISIM — TI 光学センサをサポートする光学線トレース シミュレーション ツール

OptiSim は、Web ベースの光学線トレース シミュレーション ツールで、すべての TI 周囲光およびカラー センサをサポートしています。このシミュレータを使用すると、既存の光学機械設計をインポートし、角度応答や視野角などのセンサの主な性能指標を評価することができます。このツールは、複数の層、可変開口サイズ、カバーガラス、カスタマイズ可能な屈折インデックスを備えたライト パイプを持つ複雑な光学的スタックアップ構成をサポートしています。OptiSim (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DTS) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ