OPTECKS-3P-RAY65

Optecks RAY 65S, Optical Module for DLP LightCrafter 6500

OPTECKS-3P-RAY65

提供元: Optecks, LLC
ご注文はこちら

概要

Optecks の RAY 65S シリーズ光学モジュールは、DLP6500FYE などの 16:9 アスペクト比の 0.65” デジタル・マイクロミラー・デバイス向けに専用設計されています。すべての光学コンポーネントは高品質な反射防止 (AR) コーティングが施されています。RAY 65S の LED モノクロおよびフル機能の RGB システムは、高解像度、高品質 RAY 65S 光学モジュールを単一ですぐに使用できるパッケージの高性能なモノクロ LED または RGB 照明モジュールと結合します。

Optecks の詳細は、https://www.optecks.com でご確認ください。

特長
  • モノクロと RGB のオプションが利用可能
  • DLP® LightCrafter 6500 および DLP LightCrafter 6500/9000 GUI との互換性
DLP コントローラとドライバ
DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

光学モジュール

RAY65SCOM — フル機能 RGB LightCrafter 6500

サポート対象の製品とハードウェア

RAY65SCOM フル機能 RGB LightCrafter 6500

close
バージョン: null
リリース日:
光学モジュール

RAY65SMOM — RAY 65 モノクロ・モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

RAY65SMOM RAY 65 モノクロ・モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
光学モジュール

RAY65SOM — RAY 65S 光学モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

RAY65SOM RAY 65S 光学モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ファームウェア
DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 と 9000 のファームウェアとソフトウェア バンドル

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Optecks, LLC。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。