Optecks, LLC

DLP optical, electronic & software solution provider

Optecks is a Texas Instruments Authorized Design House based in Tulsa, Oklahoma, USA that is dedicated to providing both standard and customized solutions for DLP-based systems and products in a wide variety of applications. DLP technology is being employed in a continually growing variety of important and high profile applications, including a variety of displays, 3D printing, DLP-based spectroscopy, 3D machine vision, Lithography, and the manipulation and control of lasers. Optecks is uniquely positioned to provide the technical expertise and resources needed to develop Optical, Electronic and Software solutions to your application.

DLP コントローラとドライバ
DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPC350 DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

NIR (700nm 超) 対応 DMD
DLP2010NIR 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
  • 光学モジュール
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 4502 E. 41st Street
  • 4W138
  • Tulsa, Oklahoma, 74135
  • United States of America

参照情報

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — Optecks Light Animator Software for DLP Advanced Light Control Products

Optecks の Light Animator は、科学者やエンジニアがパターン・シーケンスを迅速に設計して、DLP® テクノロジーを使用して光制御アプリケーションをトリガできるようにする視覚的なインターフェイスを採用したソフトウェア・パッケージです。Light Animator は DLP LightCrafter 6500、DLP Discovery 4100、DLP LightCrafter 4500 プラットフォームをサポートします。

Optecks の詳細は、https://www.optecks.com でご確認ください。
評価ボード

OPTECKS-3P-TNIR — DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (Evaluation Modules & Boards)

DLP NIRscan Nano は、近赤外線 (NIR) スペクトルを使用してサンプルの分光器測定を実施する目的で設計した送信用 EVM です。この高性能送信用モジュールを使用する場合、光源と NIRscan Nano の入力の間にサンプルを配置し、サンプル経由で送信を行う方法で分光器測定を実施できるようにします。この光学設計を通じて、送信用光学電力と分光器の間の結合を最大化しています。その結果、達成可能な感度が上昇し、測定精度が向上します

光学モジュール

OPTECKS-3P-RAY65 — Optecks RAY 65S, Optical Module for DLP LightCrafter 6500

Optecks の RAY 65S シリーズ光学モジュールは、DLP6500FYE などの 16:9 アスペクト比の 0.65” デジタル・マイクロミラー・デバイス向けに専用設計されています。すべての光学コンポーネントは高品質な反射防止 (AR) コーティングが施されています。RAY 65S の LED モノクロおよびフル機能の RGB システムは、高解像度、高品質 RAY 65S 光学モジュールを単一ですぐに使用できるパッケージの高性能なモノクロ LED または RGB 照明モジュールと結合します。

Optecks の詳細は、https://www.optecks.com
光学モジュール

OPTECKS-3P-RAY70 — Optecks RAY 70A, Optical Module for DLP7000

Optecks の70A 光学モジュールは、DLP7000 などの 4:3 アスペクト比の 0.7” 対角デジタル・マイクロミラー・デバイスを使用して最適な画質を提供するために設計されています。モノクロ・システムは、高解像度、高品質の光学モジュールを単一ですぐに使用できるパッケージの高性能なモノクロ LED 照明モジュールと結合します。

Optecks の詳細は、https://www.optecks.com でご確認ください。
光学モジュール

OPTECKS-3P-SPARKNIR — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

SPARK NIR テレセントリック光学エンジンは、DLP650LNIR など、アスペクト比が 16:9 の 0.65 インチ・デジタル・マイクロミラー・デバイス向けの設計を採用しています。すべての光学部品に、600 ~ 1050nm のスペクトルを対象にした高品質な反射防止 (AR) コーティングを塗布済みです。この SPARK 光学エンジンには交換可能な投射レンズに対応する能力があり、市場で入手できる F マウント・カメラ・レンズを使用できます。この SPARK 光学エンジンは強力なホモジェナイザー (光の均質化装置) (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。