PCA9306EVM

PCA9306 I2C トランスレーターの評価基板

概要

この評価基板を使用すると、DCU パッケージに封止した PCA9306 の各製品を評価できます。I2C バスは、SDA_1、SCL_1、SDA_2、SCL_2の各テストポイント経由で簡単にアクセスできます。また、最適な性能を実現できるように対称型レイアウトを採用しています。すべての IC 信号は、テスト ポイント接続を介して利用できます。

特長
  • VDPU1、VDPU2、EN、SDA1、SCL1、SDA2 と SCL2 ピンにアクセス
  • 複数の PCA9306 デバイスを評価するためのソケット用のフットプリント
  • さまざまな容量性負荷をテストするためのフットプリント
  • さまざまなプルアップ抵抗値をテストするためのフットプリント
  • さまざまなトランスレータ構成をテストできるさまざまな負荷オプション
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
PCA9306 2 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ PCA9306-Q1 車載、2 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCA9306EVM — PCA9306 I2C レベル・シフタの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PCA9306EVM PCA9306 I2C レベル・シフタの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCA9306 I2C Buffer Evaluation Module 2018/10/26
証明書 PCA9306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/06/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。