データシート
PCA9306-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 2:–40℃~105℃、TA
- HBM ESD 分類レベル H2
- CDM ESD 分類レベル C4B
- 混在モードの I2C アプリケーションで、SDA および SCL ライン用の 2 ビット双方向トランスレータ
- I2C バスおよび SMBus 互換
- 最大伝播遅延が 1.5ns 未満で、Standard-mode および Fast-mode の I2C デバイスと複数のコントローラに対応
- 次の電圧レベル変換が可能
- 1.2V の VREF1 と、1.8V、2.5V、3.3V、5V の VREF2
- 1.8V の VREF1 と、2.5V、3.3V、5V の VREF2
- 2.5V の VREF1 と、3.3V または 5V の VREF2
- 3.3V の VREF1 と、5V の VREF2
- 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換
- 入力および出力ポート間のオン状態の接続抵抗が 3.5Ω と低いことにより信号の歪みを低減
- オープン・ドレインの I2C I/O ポート (SCL1、SDA1、SCL2、SDA2)
- 5V 許容の I2C I/O ポートにより、混在モード信号動作をサポート
- EN = LOW のとき SCL1、SDA1、SCL2、SDA2 ピンが高インピーダンス
- EN = LOW のとき、絶縁のためのロックアップ・フリー動作
- フロースルー・ピン配置によりプリント基板の配線を簡素化
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
このイネーブル (EN) 入力付きデュアル双方向 I2C および SMBus 電圧レベル・トランスレータは 1.2V~3.3V の VREF1 と 1.8V~5.5V の VREF2 で動作します。
PCA9306-Q1 は、方向ピンを使用せず、1.2V と 5V との間の双方向電圧変換が可能です。スイッチのオン抵抗 (ron) が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。EN を HIGH にすると、トランスレータ・スイッチがオンになり、SCL1 および SDA1 I/O がそれぞれ SCL2 および SDA2 I/O に接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が LOW のとき、トランスレータ・スイッチはオフになり、ポート間は高インピーダンス状態になります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
PCA9306EVM — PCA9306 I2C トランスレーターの評価基板
この評価基板を使用すると、DCU パッケージに封止した PCA9306 の各製品を評価できます。I2C バスは、SDA_1、SCL_1、SDA_2、SCL_2の各テストポイント経由で簡単にアクセスできます。また、最適な性能を実現できるように対称型レイアウトを採用しています。すべての IC 信号は、テスト ポイント接続を介して利用できます。
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール
I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール
I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00271 — ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用
The ADAS Sensor Interconnect Board is intended for applications where remote sensors like cameras, LIDAR or radar modules need to be connected to a central processing ECU. The board supports up to 3 coaxial and 1 LVDS twisted pair data inputs as well as 3 FMC cable and 1 board to board connector as (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。