ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

PCA9306

アクティブ

2 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

製品詳細

Features Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 1.2 VCCA (max) (V) 3.3 VCCB (min) (V) 1.8 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 1.2 VCCA (max) (V) 3.3 VCCB (min) (V) 1.8 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZT) 8 1.9404 mm² 1.98 x 0.98 SSOP (DCT) 8 11.8 mm² 2.95 x 4 VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1 X2SON (DQE) 8 1.4 mm² 1.4 x 1
  • 混在モードの I 2C アプリケーションで、 SDA および SCL ライン用の 2 ビット双方向トランスレータ
  • I 2C バスおよび SMBus 互換
  • 最大伝播遅延が 1.5ns 未満で、Standard-mode および Fast-mode の I 2C デバイスと複数のコントローラに対応
  • 次の電圧レベル変換が可能
    • 1.2V の V REF1 と、1.8V、2.5V、3.3V、 5V の V REF2
    • 1.8V の V REF1 と、2.5V、3.3V、5V の V REF2
    • 2.5V の V REF1 と、3.3V または 5V の V REF2
    • 3.3V の V REF1 と、5V の V REF2
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換
  • 入力および出力ポート間のオン抵抗が 3.5Ω と低いことにより信号の歪みを低減
  • オープン・ドレインの I 2C I/O ポート (SCL1、SDA1、SCL2、SDA2)
  • 5V 許容の I 2C I/O ポートにより、混在モード信号動作をサポート
  • EN = LOW のとき SCL1、SDA1、SCL2、SDA2 ピンが高インピーダンス
  • EN = LOW のとき、絶縁のためのロックアップ・フリー動作
  • フロースルー・ピン配置によりプリント基板の配線を簡素化
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 混在モードの I 2C アプリケーションで、 SDA および SCL ライン用の 2 ビット双方向トランスレータ
  • I 2C バスおよび SMBus 互換
  • 最大伝播遅延が 1.5ns 未満で、Standard-mode および Fast-mode の I 2C デバイスと複数のコントローラに対応
  • 次の電圧レベル変換が可能
    • 1.2V の V REF1 と、1.8V、2.5V、3.3V、 5V の V REF2
    • 1.8V の V REF1 と、2.5V、3.3V、5V の V REF2
    • 2.5V の V REF1 と、3.3V または 5V の V REF2
    • 3.3V の V REF1 と、5V の V REF2
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換
  • 入力および出力ポート間のオン抵抗が 3.5Ω と低いことにより信号の歪みを低減
  • オープン・ドレインの I 2C I/O ポート (SCL1、SDA1、SCL2、SDA2)
  • 5V 許容の I 2C I/O ポートにより、混在モード信号動作をサポート
  • EN = LOW のとき SCL1、SDA1、SCL2、SDA2 ピンが高インピーダンス
  • EN = LOW のとき、絶縁のためのロックアップ・フリー動作
  • フロースルー・ピン配置によりプリント基板の配線を簡素化
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

PCA9306 デバイスは、イネーブル (EN) 入力付きデュアル双方向 I 2C および SMBus 電圧レベル・トランスレータであり、1.2V~3.3V の V REF1 と、1.8V~5.5V の V REF2 で動作します。

PCA9306 デバイスは、方向ピンを使用せず、1.2V と 5V の電圧を双方向に変換できます。スイッチのオン抵抗 (R ON) が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。EN を HIGH にすると、トランスレータ・スイッチがオンになり、SCL1 および SDA1 I/O がそれぞれ SCL2 および SDA2 I/O に接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が LOW のとき、トランスレータ・スイッチはオフになり、ポート間は高インピーダンス状態になります。

電圧変換に加えて、PCA9306 は、EN ピンを制御してFast mode 通信中に低速なバスを切断することにより、400kHz バスを 100kHz バスから分離できます。

PCA9306 デバイスは、イネーブル (EN) 入力付きデュアル双方向 I 2C および SMBus 電圧レベル・トランスレータであり、1.2V~3.3V の V REF1 と、1.8V~5.5V の V REF2 で動作します。

PCA9306 デバイスは、方向ピンを使用せず、1.2V と 5V の電圧を双方向に変換できます。スイッチのオン抵抗 (R ON) が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。EN を HIGH にすると、トランスレータ・スイッチがオンになり、SCL1 および SDA1 I/O がそれぞれ SCL2 および SDA2 I/O に接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が LOW のとき、トランスレータ・スイッチはオフになり、ポート間は高インピーダンス状態になります。

電圧変換に加えて、PCA9306 は、EN ピンを制御してFast mode 通信中に低速なバスを切断することにより、400kHz バスを 100kHz バスから分離できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCA9306 デュアル双方向 I2C バスおよび SMBus 電圧レベル・トランスレータ データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2023年 9月 19日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション概要 電圧レベル変換とアナログマルチプレクシングによる AI アクセラレ ータの実装 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
アプリケーション・ノート PassFET Hang Time with TCA39306 I2C, I3C Level Translator PDF | HTML 2024年 9月 23日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Integrated vs. Discrete Open Drain Level Translation PDF | HTML 2024年 1月 9日
証明書 PCA9306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 29日
アプリケーション概要 Best Practices: I2C Devices on an I3C Shared Bus PDF | HTML 2023年 3月 30日
アプリケーション・ノート How to Debug I2C PDF | HTML 2023年 3月 30日
製品概要 Translate Voltages for I2C for PCA9306 LSF0102 TXS0102 PDF | HTML 2022年 9月 14日
技術記事 Intro to I2C: what the Internet doesn’t tell you PDF | HTML 2016年 11月 24日
アプリケーション・ノート Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
セレクション・ガイド I2C Infographic Flyer 2015年 12月 3日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
アプリケーション・ノート Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
アプリケーション・ノート I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
アプリケーション・ノート Programming Fun Lights With TI's TCA6507 2007年 11月 30日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PCA9306EVM — PCA9306 I2C トランスレーターの評価基板

この評価基板を使用すると、DCU パッケージに封止した PCA9306 の各製品を評価できます。I2C バスは、SDA_1、SCL_1、SDA_2、SCL_2の各テストポイント経由で簡単にアクセスできます。また、最適な性能を実現できるように対称型レイアウトを採用しています。すべての IC 信号は、テスト ポイント接続を介して利用できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 評価基板

TAS65x1-Q1 評価モジュール (EVM) は、統合デジタル信号処理 (DSP) を備えた TAS6511-Q1 および TAS6501-Q1 シングル チャネル クラス D アンプのすべての機能を紹介します。PurePath™ Console という GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して、USB と評価基板 (EVM) の間でインターフェイスを確立します。この評価基板 (EVM) は、光学系と同軸系の SPDIF 入力、I2S、TDM、USB インターフェイス経由のオーディオ入力を受け入れます。
評価ボード

TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 評価基板

TAS6511-Q1 評価基板 (EVM) は、DSP を内蔵したシングルチャネル Class-D アンプである TAS6511-Q1 のすべての機能を提示します。USB と評価基板 (EVM) の間のインターフェイスを確立するには、PurePath™ Console 3 GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用します。この評価基板 (EVM) は、光学系と同軸系の SPDIF 入力、I2S、TDM、USB インターフェイス経由のオーディオ入力を受け入れます。
評価ボード

TCA6507EVM — TCA6507 7 ビット、PWM (パルス幅変調) LED ドライバの評価基板

TCA6507 評価基板 (EVM) は、1 個の RGB LED と 4 個の緑の LED を搭載しており、デバイスの機能テストに活用できます。互いに異なるロジック レベルを使用しているホストと TCA6507 の間で変換を行えるように、レベル シフタをオンボード搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

HSPICE MODEL OF PCA9306 (Rev. A)

SCEJ212A.ZIP (81 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

PCA9306 IBIS Model (Rev. A)

SCPM002A.ZIP (54 KB) - IBIS Model
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00998 — 架空送電線用障害インジケータ向けの環境発電および障害インジケータ サブシステムのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、変流器 (CT) または太陽電池からのエネルギー ハーベストによる 2 次バッテリまたはスーパーキャパシタを使用した、1 次電池の動作時間延長のための複数のアーキテクチャを示しています。効率的なLEDドライバを使用して直列または並列のLEDストリングを駆動することで最適な電力管理が行われ、輝度を制御して360°の均一な可視性を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-RF430FRLSENSE — RF430FRL152H NFC 温度および光センサ・リファレンス・デザイン

This reference design provides a platform to evaluate the RF430FRL152H NFC Sensor Interface Transponder.  Directly out of the box, thermistor and photo transistor measurements can be communicated to an NFC enabled smart phone or other NFC/RFID Reader device.  This reference design can be (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0046 — AM57x 上のモンテカルロ・シミュレーション、OpenCL 使用、DSP アクセラレーション用、リファレンス・デザイン

TI’s high performance ARM® Cortex®-A15 based AM57x processors also integrate C66x DSPs. These DSPs were designed to handle high signal and data processing tasks that are often required by industrial, automotive and financial applications. The AM57x OpenCL implementation makes it easy (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0047 — 電源および熱設計検討事項、TI 製 AM57x プロセッサ使用、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、AM57x プロセッサおよびコンパニオン製品である TPS659037 パワー・マネージメント IC (PMIC) をベースにしています。このデザインは特に、電源設計と熱設計に関する重要な検討事項や、AM57x と TPS659037 を使用して設計するシステムに関する各種手法を強調しています。また、パワー・マネージメント設計、パワー・ディストリビューション回路 (PDN) 設計の検討事項、熱設計の検討事項、消費電力の推定、消費電力の概要などを説明する参考情報や資料が付属しています。  
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01182 — 車載用オーディオ制御機能と 1S1P バッテリ マネージメント ソリューションを搭載したポータブル オーディオ アンプのリファレンス デザイン

高性能、10 ワット (スピーカあたり 5W) のポータブル オーディオ アンプで、Class-D オーディオ アンプ向けのポータブル オーディオ アンプ (1S1P 18650 2400mAh リチウム バッテリ用のチャージャ、残量計および保護など) のために BMS (バッテリ管理ソリューション) を実装するために必要なものがすべて含まれています。効率的な電源レギュレータ、Class-D アンプ、適切なバッテリ管理機能を使用し、動作時間を延長しましょう。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0081 — ADC32RF80 に JESD204B 接続を行う 66AK2L06 を用いた広帯域受信機リファレンス デザイン

広帯域受信システムの開発者で、高速データコンバータをベースバンド プロセッサに接続するために現在 FPGA や ASIC を使用している人々に向けたもので、市場投入までの時間を短縮しつつ、性能を向上させ、コスト、消費電力、サイズを大幅に削減することが求められている場合に最適なソリューションです。このリファレンス デザインは、JESD204B インターフェイスとデジタル フロント エンド処理 (DFE) を統合しており、広く供給されるようになった初めてのプロセッサ製品を搭載しています。ADC32RF80DAC38J84 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0042 — TPS544C25 および PMBus を使用して K2E 用 AVS SmartReflex コア電圧を生成、リファレンス・デザイン

The K2E requires the use of AVS SmartReflex control for the CVDD core voltage. This design provides method of generating the proper voltage using software and the PMBus interface of the TPS544C25. The circuit can be implemented on the XEVMK2EX.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00403 — TLV320AIC3268 miniDSP CODEC を使用する超音波距離測定リファレンス・デザイン

The TIDA-00403 reference design uses off-the-shelf EVMs for ultrasonic distance measurement solutions using algorithms within the TLV320AIC3268 miniDSP. In conjunction with TI’s PurePath Studio design suite, a robust and user configurable ultrasonic distance measurement system can be designed (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0036 — 効率的な OPUS コーデック・ソリューションを実施する TMS320C6657 を使用したリファレンス・デザイン

The TIDEP0036 reference design provides an example of the ease of running TI optimized Opus encoder/decoder on the TMS320C6657 device. Since Opus supports a a wide range of bit rates, frame sizes and sampling rates, all with low delay, it has applicability for voice communications, networked audio (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZT) 8 Ultra Librarian
SSOP (DCT) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian
X2SON (DQE) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ