PFCLLCSREVM034

AC から絶縁型 DC の EVM、UCC28056B、UCC256404 および UCC24624 搭載

PFCLLCSREVM034

ご注文はこちら

概要

PFCLLCSREVM034 は、168W の AC/DC 電源であり、臨界モードの力率補正フロント エンドや絶縁型ハーフ ブリッジ LLC 共振コンバータを、同期整流と組み合わせています。この EVM は、90Vrms ~ 264Vrms の AC 入力を受け入れ、12V DC の電圧で、168W の全負荷出力電力を供給します。

特長
  • 低コストの単層 (片面) PCB
  • 欧州の CoC Tier II を満たす高効率
  • 無負荷時から全負荷時まで優れた過渡応答
  • X キャパシタの放電機能
AC/DC controllers
UCC24624 LLC コンバータ向け、高周波デュアル同期整流器コントローラ UCC256402 超低消費電力のスタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ UCC256403 超低消費電力、超低静止電流スタンバイ動作の LLC 共振コントローラ UCC256404 超低消費電力、超低スタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ UCC28056 6 ピンの高性能 CRM/DCM PFC コントローラ

 

MOSFET
CSD18535KTT D2PAK 封止、シングル、2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

シャント電圧リファレンス
TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PFCLLCSREVM034 — AC から絶縁型 DC の EVM、UCC28056B、UCC256404 および UCC24624 搭載

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PFCLLCSREVM034 AC から絶縁型 DC の EVM、UCC28056B、UCC256404 および UCC24624 搭載

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PFCLLCSREVM-034 User Guide 2019/07/26
証明書 PFCLLCSREVM034 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/05/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。