ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC256403

アクティブ

超低消費電力、超低静止電流スタンバイ動作の LLC 共振コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 UCC25661 アクティブ 高い動作開始電圧、広い VIN と VOUT、750KHz、LLC コントローラ Capable of higher operating frequency and supports wider VIN/VOUT operation

製品詳細

Topology Half bridge, LLC Control mode Current Features High voltage gate driver integrated, Hybrid hysteretic control, LLC, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Over Temperature Protection, Programmable soft start, Thermal shutdown, USB C/PD compatible, Zero voltage switching
Topology Half bridge, LLC Control mode Current Features High voltage gate driver integrated, Hybrid hysteretic control, LLC, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Over Temperature Protection, Programmable soft start, Thermal shutdown, USB C/PD compatible, Zero voltage switching
SOIC (DDB) 14 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 最適化された低消費電力モードおよびバースト・モード・アルゴリズム
    • ソフトオン / ソフトオフ期間付きのバースト・モード
    • 無負荷時およびスタンバイ時の可聴ノイズを最小化
    • ユーザーがバースト・モードをディセーブル可能
    • フォトカプラの低消費電力動作
    • DoE Level VI および EU CoC Tier-2 外部電源規格を上回る効率性能
  • ハイブリッド・ヒステリシス制御 (HHC)
    • クラス最高の過渡応答
    • バースト・モードの高速終了
  • 堅牢なアダプティブ・デッドタイム制御
  • ソース電流 0.6A、シンク電流 1.2A の駆動能力を備えた高電圧ゲート・ドライバ内蔵
  • 堅牢な容量性領域 (ZCS) 回避方式
  • 過熱、出力過電圧、入力低電圧保護、 3 レベルの過電流保護
  • 高電圧スタートアップ機能を内蔵
  • アクティブ X コンデンサ放電機能
  • 最適化された低消費電力モードおよびバースト・モード・アルゴリズム
    • ソフトオン / ソフトオフ期間付きのバースト・モード
    • 無負荷時およびスタンバイ時の可聴ノイズを最小化
    • ユーザーがバースト・モードをディセーブル可能
    • フォトカプラの低消費電力動作
    • DoE Level VI および EU CoC Tier-2 外部電源規格を上回る効率性能
  • ハイブリッド・ヒステリシス制御 (HHC)
    • クラス最高の過渡応答
    • バースト・モードの高速終了
  • 堅牢なアダプティブ・デッドタイム制御
  • ソース電流 0.6A、シンク電流 1.2A の駆動能力を備えた高電圧ゲート・ドライバ内蔵
  • 堅牢な容量性領域 (ZCS) 回避方式
  • 過熱、出力過電圧、入力低電圧保護、 3 レベルの過電流保護
  • 高電圧スタートアップ機能を内蔵
  • アクティブ X コンデンサ放電機能

UCC25640x は、高電圧ゲート・ドライバを内蔵したフル機能の LLC コントローラです。本デバイスは、最小限の外付け部品で完全な電源システムを構築するため、PFC コントローラと組み合わせるように設計されています。その結果完成する電源システムは、スタンバイ電力コンバータを別途必要とせずに、スタンバイ電力の最も厳格な要件を満たすように設計されています。

UCC25640x は、ソフトオン / ソフトオフ期間付き高効率バースト・モードにより、スタンバイ動作時の可聴ノイズを最小限に抑えることができます。バースト電力レベルとヒステリシスをプログラムできるため、効率とバースト・モード動作を簡単に最適化できます。バースト・モードは、ピン構成によりディセーブルすることもできます。UCC25640x は、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現するため、ハイブリッド・ヒステリシス制御を採用しています。

UCC25640x は LLC コンバータの動作を適切に制御および保護するために設計された広範な機能を備えています。UCC28056/UCC28064A PFC コントローラ、UCC24624 同期整流コントローラと組み合わせることで、完全な電源ソリューションを実現できます。

UCC25640x は、高電圧ゲート・ドライバを内蔵したフル機能の LLC コントローラです。本デバイスは、最小限の外付け部品で完全な電源システムを構築するため、PFC コントローラと組み合わせるように設計されています。その結果完成する電源システムは、スタンバイ電力コンバータを別途必要とせずに、スタンバイ電力の最も厳格な要件を満たすように設計されています。

UCC25640x は、ソフトオン / ソフトオフ期間付き高効率バースト・モードにより、スタンバイ動作時の可聴ノイズを最小限に抑えることができます。バースト電力レベルとヒステリシスをプログラムできるため、効率とバースト・モード動作を簡単に最適化できます。バースト・モードは、ピン構成によりディセーブルすることもできます。UCC25640x は、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現するため、ハイブリッド・ヒステリシス制御を採用しています。

UCC25640x は LLC コンバータの動作を適切に制御および保護するために設計された広範な機能を備えています。UCC28056/UCC28064A PFC コントローラ、UCC24624 同期整流コントローラと組み合わせることで、完全な電源ソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC25640x 超低可聴ノイズ、超低スタンバイ電力の LLC 共振コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 12日
アプリケーション・ノート Most Frequently Asked Questions About the UCC25640x LLC Resonant Controller PDF | HTML 2023年 6月 5日
アプリケーション・ノート UCC25640x LLC Resonant Controller Features Brief Overview and Bring up Guideline PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート Improving Transient Response in LLC Converters Using Hybrid Hysteretic Control (Rev. B) 2021年 4月 7日
技術記事 How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design PDF | HTML 2020年 4月 22日
アプリケーション・ノート Migrating to UCC25640x from UCC25630x (Rev. A) 2019年 12月 10日
アプリケーション・ノート Improving ZVS and efficiency in LLC converters 2018年 11月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PFCLLCSREVM034 — AC から絶縁型 DC の EVM、UCC28056B、UCC256404 および UCC24624 搭載

PFCLLCSREVM034 は、168W の AC/DC 電源であり、臨界モードの力率補正フロント エンドや絶縁型ハーフ ブリッジ LLC 共振コンバータを、同期整流と組み合わせています。この EVM は、90Vrms ~ 264Vrms の AC 入力を受け入れ、12V DC の電圧で、168W の全負荷出力電力を供給します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC25640EVM-020 — UCC25640x ハーフ ブリッジ LLC 評価モジュール

UCC25640EVM-020 は、UCC256404 を使用した 180W の LLC 共振コンバータです。この評価基板 (EVM) は、360V ~ 410V の DC 入力や、85VAC ~ 264VAC の AC 入力電圧で動作し、12VDC で 180W の全負荷出力電力を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC25640x Simplis Model

SLUM684.ZIP (178 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC675 UCC25640x Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP40766 — ユニバーサル入力、500W CC/CV (定電流または定電圧) 電動自転車チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力を受け入れ、7A、71.4V の定電流と定電圧 (CC/CV) を供給する、電動自転車アプリケーション向けチャージャです。CCM PFC (連続導通モードの力率補正) ステージで UCC28180 デバイスを使用して 0.99 の力率を達成し、電流の全高調波歪み (THD) を低い値に抑えています。UCC256403 をハーフブリッジ共振コンバータに使用して 95.8% の効率を達成し、定電圧モードで高速負荷応答を実現します。UCC28910 を使用するフライバックは、PFC (力率補正)、LLC (インダクタ インダクタ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010080 — 5G テレコム整流器向け、500W、94.5% 超過の効率、アナログ制御 AC/DC のリファレンス デザイン

このコンパクトな高効率リファレンス デザインは、48V DC、500W を出力するもので、5G のテレコム電源と産業用 AC/DC 電源をターゲットにしています。この回路は、UCC28180 を使用したフロントエンドの連続導通モード (CCM) 力率補正 (PFC) 回路と、UCC256403 を使用した絶縁型 DC/DC コンバータ用の堅牢な LLC 段とで構成されています。高効率の要求を満たすため、UCC24624 は同期整流を行います。このリファレンス デザインは、UCC28911 (高電圧 MOSFET を内蔵) による補助電源フライバックを使用しています。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22083 — シングル ステージ AC/DC LCC 共振コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、シングル ステージ LCC 共振コンバータ段を使用し、120VAC 入力を受け入れ、最大 265W の定電圧と定電流の出力を供給します。このデザインは、シングル ステージ構造を採用し、ドライバ内蔵型 LLC 共振コントローラである UCC256403 を使用して、BOM (部品表) コストを高度に最適化済みです。UCC28910 を使用した 1 次側レギュレーション フライバックをバイアス コンバータとして活用した結果、メイン電力段のオン / オフの切り替えが可能です。このデザインは、120VAC 入力時に 200kHz を上回るスイッチング周波数で 88% (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010081 — 5G テレコム整流器向け、95% を上回る高効率の 1kW アナログ制御 AC/DC のリファレンス デザイン

この小型で高効率の DC 54V、1000W 出力のリファレンス デザインは、5G テレコムおよび産業用 AC/DC 電源を対象としています。この回路は、UCC28180 を使用したフロントエンドの連続導通モード (CCM) 力率補正 (PFC) 回路と、UCC256403 を使用した絶縁型 DC/DC コンバータ用の堅牢な LLC 段とで構成されています。高効率の要求を満たすため、UCC24624 は同期整流を行います。このリファレンス デザインは、UCC28911 (高電圧 MOSFET を内蔵) による補助電源フライバックを使用しています。このリファレンス デザインは 95.9% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DDB) 14 Ultra Librarian