PGA854EVM
PGA854 評価基板
PGA854EVM
概要
PGA854 評価基板 (PGA854EVM) は、高精度、低ノイズ、広帯域幅プログラマブル ゲイン計測アンプ (PGIA) である PGA854 を評価するための開発プラットフォームです。PGA854 には、3 本のデジタル ゲイン選択ピンを使用して、減衰ゲインが 0.5V/V から最大 100V/V までの 8 つのディケイド (スコープ) ゲイン設定が備わっています。
特長
- 差動またはシングル エンド入力の計測機器信号コンディショニングから差動出力への変換
- 入力段と出力段の電源を一緒に、または別個に使用するオプション
- VOCM ピンを外部から駆動するオプション、またはデフォルトで VOCM ピンを出力段電源の中間点に接続するオプション
- PGA854 の入力と出力にノイズ フィルタリングを柔軟に実装できるフットプリント
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)
購入と開発の開始
評価ボード
PGA854EVM — PGA854 評価基板
PGA854EVM — PGA854 評価基板
認証
PGA854EVM-DOC-CERT — PGA854EVM EU 適合宣言 (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
PGA854EVM-DOC-CERT — PGA854EVM EU 適合宣言 (DoC)
リリース情報
Declaration of Conformity for PGA854EVM
最新情報
- Declaration of Conformity for PGA854EVM