PMP10020
33W オフライン QR フライバック コンバータ、複数出力付き、リファレンス デザイン
PMP10020
概要
このデザインは、UCC28610 疑似共振フライバック コントローラを使用し、ユニバーサル入力 (90VAC ~ 290VAC) から、3 つの絶縁出力を生成します。低コストの単層 PCB で構築されています。安定化出力は 12V@1.89A を供給し、最大出力電力は 33W です。
特長
- ユニバーサル入力電圧
- バレー スイッチング
- 複数出力
- 単層 PCB
| 出力電圧オプション | PMP10020.1 | PMP10020.2 | PMP10020.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 | 90 | 90 |
| Vin(最大)(V) | 290 | 290 | 290 |
| Vout (Nom) (V) | 18 | 18 | 12 |
| Iout(最大)(V) | .39 | .2 | 1.89 |
| 出力電力(W) | 7.02 | 3.6 | 22.68 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREC7.PDF (101 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10020 Test Results | 2015/04/14 |