LMV431A
- 低電圧動作/ 広い電圧調整範囲(1.24V/30V)
- リファレンス電圧誤差0.5%(LMV431B)
- 産業用温度範囲に対応した温度補償
(LMV431AI で39PPM/ °C ) - 低動作電流(55µA)
- 低出力インピーダンス(0.25Ω)
- 高速ターンオン応答
- 低価格
LMV431/LMV431A/LMV431B は、出力電圧を30V まで変化できる高精度の1.24V シャント・レギュレータです。カソード端子 からリファレンス端子へのネガティブ・フィードバックにより、非反転オペアンプ構成のように、カソード電圧が変化します( 詳細は 「Symbol and FunctionalDiagrams」の項を参照してください)。リファレンス端子に抵抗分圧回路を接続すると、1.24V のリファレ ンス・バンドギャップ電圧に対する利得を制御できます。またカソード端子とリファレンス端子をショートしボルテージ・フォロワ構成にす ると、カソード電圧は1.24Vとなります。
LMV431/LMV431A/LMV431B のリファレンス電圧誤差は、それぞれ1.5%、1%、0.5%で、低電圧の範囲でツェナー・ダイオード 的な動作を必要とするような用途に適しています。アプリケーションとしては、3V から2.7V への低ドロップアウト・レギュレータや、 3V オフライン・スイッチング・レギュレータでのエラー・アンプ、あるいは電圧検出器などに適しています。本部品は、容量性負荷 10nFより大きいか50pFよりも小さいときに動作が安定します。
LMV431/LMV431A/LMV431B は、求めやすい価格でありながら高い性能を提供します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMV431l;LMV431Al;LMV431B 低電圧(1.24V) 可変型高精度シャント・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2005年 5月 26日 | |
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) | 2010年 6月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
多くの TI リファレンス デザインには、LMV431A があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点