ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28610

アクティブ

12 ~ 65W、グリーン モード フライバック電源コントローラ

製品詳細

Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features DCM, High-voltage startup, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, Soft start, current limiting Duty cycle (max) (%) 100
Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features DCM, High-voltage startup, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, Soft start, current limiting Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • カスコード構成により、外部センス抵抗なしで完全に 内蔵された電流制御を実現
  • 低スタンバイ電力での高速スタートアップをカスコー ド構成で実現
  • 周波数変調およびピーク電流変調により動作範囲全 体にわたって効率を最適化
  • グリーン・モード(GM)のバースト・スイッチング・モード により無負荷時効率を向上
  • 高度な過電流保護でRMS入力/出力電流を制限
  • 過熱シャットダウン
  • リトライまたはラッチオフを選択可能なオン時間制限 による過負荷保護
  • 光学部品を使用しないプログラミング可能な出力過 電圧保護
  • 高速のラッチ障害回復
  • 8ピンSOICパッケージおよび8ピンPDIP鉛フリー・ パッケージ
  • アプリケーション
    • ユニバーサル入力AC/DCアダプタ、12W~65W
    • 高効率のスタンバイ用電源および補助電源
    • オフライン・バッテリ・チャージャ
    • 民生用電子機器(DVDプレーヤー、セットトップ・ボッ クス、DTV、ゲーム、プリンタなど)

  • カスコード構成により、外部センス抵抗なしで完全に 内蔵された電流制御を実現
  • 低スタンバイ電力での高速スタートアップをカスコー ド構成で実現
  • 周波数変調およびピーク電流変調により動作範囲全 体にわたって効率を最適化
  • グリーン・モード(GM)のバースト・スイッチング・モード により無負荷時効率を向上
  • 高度な過電流保護でRMS入力/出力電流を制限
  • 過熱シャットダウン
  • リトライまたはラッチオフを選択可能なオン時間制限 による過負荷保護
  • 光学部品を使用しないプログラミング可能な出力過 電圧保護
  • 高速のラッチ障害回復
  • 8ピンSOICパッケージおよび8ピンPDIP鉛フリー・ パッケージ
  • アプリケーション
    • ユニバーサル入力AC/DCアダプタ、12W~65W
    • 高効率のスタンバイ用電源および補助電源
    • オフライン・バッテリ・チャージャ
    • 民生用電子機器(DVDプレーヤー、セットトップ・ボッ クス、DTV、ゲーム、プリンタなど)

UCC28610は、AC/DC民生用電源ソリューションに新たなレベルの性能と信頼性をもたらします。

PWM変調アルゴリズムによってスイッチング周波数と1次電流の両方を変化させながら、動作範囲全体にわたって不連続または疑似共振モード動作を維持します。これらの革新的機能にカスコード・アーキテクチャを組み合わせることで、従来のフライバック構成を上回る 効率、信頼性、およびシステム・コストの削減を実現しています。

UCC28610は、予測可能な最大電力スレッショルドと、タイミング制御された過負荷応答を備え、負荷急変への安全な対処を可能にしています。過負荷障害時の応答は、ユーザがリトライまたはラッチオフ・モードのどちらかを選択できます。他の保護機能として、出力過電圧保護、プログラミング可能な最大オン時間、および過熱シャットダウン保護があります。

UCC28610は、AC/DC民生用電源ソリューションに新たなレベルの性能と信頼性をもたらします。

PWM変調アルゴリズムによってスイッチング周波数と1次電流の両方を変化させながら、動作範囲全体にわたって不連続または疑似共振モード動作を維持します。これらの革新的機能にカスコード・アーキテクチャを組み合わせることで、従来のフライバック構成を上回る 効率、信頼性、およびシステム・コストの削減を実現しています。

UCC28610は、予測可能な最大電力スレッショルドと、タイミング制御された過負荷応答を備え、負荷急変への安全な対処を可能にしています。過負荷障害時の応答は、ユーザがリトライまたはラッチオフ・モードのどちらかを選択できます。他の保護機能として、出力過電圧保護、プログラミング可能な最大オン時間、および過熱シャットダウン保護があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート グリーン・モード対応フライバック・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2011年 4月 27日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter 2013年 10月 29日
アプリケーション・ノート High-Efficiency AC-DC TV Power Solutions: An Intelligent LED Backlight Scheme 2011年 7月 15日
アプリケーション・ノート A High Efficiency Synchronous Rectifier Flyback for High Density AC/DC Adapter 2011年 6月 3日
その他の技術資料 Seminar 300 Topic 8 - Switching Power Supply Design Review 2001年 2月 15日
その他の技術資料 Seminar 400 Topic 2 - Design of Flyback Transformers and Filter Inductors 2001年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28610EVM-474 — 25W、ユニバーサル オフライン フライバック コンバータの評価基板

UCC28610EVM-474 評価モジュールは、ユニバーサル AC 入力で動作する 25W のオフライン不連続モード (DCM) フライバック コンバータであり、最大負荷電流 2.1A で 12V を出力します。このモジュールは、UCC28610 グリーンモード フライバック コントローラによって制御されます。このコントローラはカスコード構成を採用しており、外付けの電流検出抵抗を使用せずに、完全に統合された電流制御を実現します。このコンバータは、動作範囲全体にわたって不連続モード動作を維持します。この革新的なアプローチにより、従来のフライバック方式と比較して、効率、信頼性、システム (...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10145 — 38W オフライン AC/DC 臨界モード同期整流フライバック コンバータのリファレンス デザイン

PMP10145 リファレンス デザインは、トランジション モード フライバック トポロジに UCC28610 フライバック コントローラを使用します。(80VAC ~ 291VAC の) 広い AC 入力電圧範囲から、絶縁出力 (9V@4.22A) を生成します。このコントローラは、全動作範囲にわたって非連続モード動作とバレー スイッチングを維持します。UCC24630 同期整流コントローラは、大電流負荷で高効率を実現します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10020 — 33W オフライン QR フライバック・コンバータ、複数出力付き、リファレンス・デザイン

This design uses the UCC28610 quasi-resonant flyback controller to generate 3 isolated outputs from an universal input (90VAC - 290VAC). It was built on a low cost single layer PCB. The regulated output provides 12V@1.89A and the maximum output power is 33W.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-SMARTMETERBOARD3 — スマート電気メーター開発プラットフォーム (SMB)

電子形式のスマート メーター開発プラットフォーム(スマート メーター ボード(SMB 3.0))は、エネルギー測定、電力線通信、ワイヤレス通信、パワー マネージメント、組込みプロセッシングを含む主要な TI スマート グリッド テクノロジーを組み込んだモジュール型開発プラットフォームです。あらゆるタイプのスマート e メーターで、TI の幅広いスマート グリッド テクノロジーを評価するのに最適なプラットフォームとなっています。SMB により、デベロッパーは TI のさまざまなエネルギー測定および通信ソリューションを比較し、アプリケーションに最適なオプションを判断できるようになります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian