PMP10035
オフライン AC/DC 75W 2 スイッチ、疑似共振フライバック コンバータ リファレンス デザイン
PMP10035
概要
このデザインでは、2 スイッチ疑似共振フライバックトポロジに LM5023 フライバック コントローラを採用しています。ユニバーサル入力 (85VAC ~ 265VAC) から絶縁出力 (19.5V@3.84A) を生成します。
特長
- ユニバーサル入力電圧
- 2 スイッチ疑似共振フライバック トポロジ
| 出力電圧オプション | PMP10035.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 19.5 |
| Iout(最大)(V) | 3.84 |
| 出力電力(W) | 74.88 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE25.PDF (128 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10035 Test Results | 2015/04/09 |