PMP10081

20W SEPIC 低コスト鉛酸バッテリ チャージャ リファレンス デザイン

概要

PMP10081 リファレンス デザインは、鉛酸バッテリ チャージャ向けのシンプルで低コストのソリューションを示します。入力電圧範囲は 9V ~ 36V、最大出力電圧は 13.8V であり、充電電流が最大 1.5A の 6 セル鉛酸バッテリを実現するのに十分な値です。

特長
  • ビルドおよびテスト済み
  • 少ない部品点数
  • 低コスト
  • シンプルなソリューション
出力電圧オプション PMP10081.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 13.8
Iout(最大)(V) 1.5
出力電力(W) 20.7
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAO5.PDF (1390 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRH54.PDF (83 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAY8.ZIP (40 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH53.PDF (144 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

TPS402104.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLC272デュアル、16V、2MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10081 Test Results 2015/09/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。