PMP10098
低消費電力フライバック、超広範囲入力電圧、リファレンス・デザイン
PMP10098
概要
このリファレンス・デザインでは、19 ~ 375V DC / 19 ~ 265V AC という非常に広い入力電圧レンジを実現しており、12.0V/40mA の絶縁出力を供給します。リニア・レギュレータは、5.0V/15mA という 2 番目の出力を供給します。
特長
- 非常に広い入力電圧レンジ
- 低消費電力
| 出力電圧オプション | PMP10098.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 19 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | .04 |
| 出力電力(W) | .48 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDV0.PDF (19 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10098 Test Results | 2015/04/01 | |||
| 技術記事 | Power Tips: How to manage an ultrawide-input low-power flyback | PDF | HTML | 2015/09/20 |