ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2980-N

アクティブ

イネーブル搭載、50mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.1 Iout (max) (A) 0.05 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 2.5 Fixed output options (V) 2.5, 3, 3.3, 3.8, 4.7, 5 Noise (µVrms) 160 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.065 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 175 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.1 Iout (max) (A) 0.05 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 2.5 Fixed output options (V) 2.5, 3, 3.3, 3.8, 4.7, 5 Noise (µVrms) 160 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.065 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 175 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • VIN 範囲 (新チップ):2.5V ~ 16V
  • VOUT 範囲 (新チップ):
    • 1.2V ~ 5.0V (固定、100mV 刻み)
  • VOUT 精度:
    • ±0.5% (A グレードの従来チップ)
    • ±1% (標準グレードの従来チップ)
    • ±0.5% (A グレードおよび標準グレードの新チップ)
  • 負荷および温度範囲にわたる出力精度:±1% (新チップ)
  • 出力電流:最大 50mA
  • 低い IQ (新チップ):69µA (ILOAD = 0mA の場合)
  • 低い IQ (新チップ):380µA (ILOAD = 50mA の場合)
  • シャットダウン電流と温度との関係:
    • 0.01µA (標準値) (従来チップ)
    • 1.12µA (標準値) (新チップ)
  • 出力電流制限および過熱保護
  • 2.2µF のセラミック コンデンサで安定 (新しいチップ)
  • 高 PSRR (新チップ):
    • 1kHz で 75dB、1MHz で 45dB
  • 動作時接合部温度:-40℃ ~ +125℃
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
  • VIN 範囲 (新チップ):2.5V ~ 16V
  • VOUT 範囲 (新チップ):
    • 1.2V ~ 5.0V (固定、100mV 刻み)
  • VOUT 精度:
    • ±0.5% (A グレードの従来チップ)
    • ±1% (標準グレードの従来チップ)
    • ±0.5% (A グレードおよび標準グレードの新チップ)
  • 負荷および温度範囲にわたる出力精度:±1% (新チップ)
  • 出力電流:最大 50mA
  • 低い IQ (新チップ):69µA (ILOAD = 0mA の場合)
  • 低い IQ (新チップ):380µA (ILOAD = 50mA の場合)
  • シャットダウン電流と温度との関係:
    • 0.01µA (標準値) (従来チップ)
    • 1.12µA (標準値) (新チップ)
  • 出力電流制限および過熱保護
  • 2.2µF のセラミック コンデンサで安定 (新しいチップ)
  • 高 PSRR (新チップ):
    • 1kHz で 75dB、1MHz で 45dB
  • 動作時接合部温度:-40℃ ~ +125℃
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)

LP2980-N は、固定出力で入力範囲の広い、低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲、最大 50mA の負荷電流に対応します。LP2980-N は、1.2V~5.0V の出力範囲をサポートしています (新チップ)。

さらに、LP2980-N (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。

新チップの広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 75dB、1MHz で 45dB であり、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。

内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。

LP2980-N は 5 ピン、2.9mm × 1.6mm の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

LP2980-N は、固定出力で入力範囲の広い、低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲、最大 50mA の負荷電流に対応します。LP2980-N は、1.2V~5.0V の出力範囲をサポートしています (新チップ)。

さらに、LP2980-N (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。

新チップの広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 75dB、1MHz で 45dB であり、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。

内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。

LP2980-N は 5 ピン、2.9mm × 1.6mm の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LP2980-ADJ アクティブ イネーブル搭載、50mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ Adjustable version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A24 アクティブ イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Pin-to-pin option with ultra-low-IQ (2 µA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP2980-N マイクロパワー、50mA、超低ドロップアウトレギュレータ、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. R 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.R) PDF | HTML 2025年 4月 2日
アプリケーション・ノート AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B) 2013年 4月 25日
アプリケーション・ノート AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Application Note 1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (jp) 2004年 5月 1日
ホワイト・ペーパー Engineers note: Capacitors are key to voltage regulator design 2002年 7月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

PMP10098 — 低消費電力フライバック、超広範囲入力電圧、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインでは、19 ~ 375V DC / 19 ~ 265V AC という非常に広い入力電圧レンジを実現しており、12.0V/40mA の絶縁出力を供給します。リニア・レギュレータは、5.0V/15mA という 2 番目の出力を供給します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30168 — DC 24V 入力、DC 12V 出力付き280W 車載デュアル フェーズ同期降圧リファレンス デザイン

車載アプリケーション向けのこの 280W 2 相同期降圧コンバータは、24V ~ 28V の公称入力電圧向けに設計されており、クランク (最小 18V) とロード ダンプ (< 58V) をサポートしています。12V ~ 14V の出力電圧で最大 20A の出力電流を供給します。トリマーを使用して外部から設定することもできます。このデザインは、入力フィルタの追加により、非常に低い EMI と伝導型電磁波を実現します。このデザインに内蔵されている電流センス アンプを使用して、出力電流を監視できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ