PMP10100
オフライン AC/DC 75W 疑似共振フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10100
概要
The PMP10100 reference design uses the LM5023 flyback controller for the Quasi-Resonant Flyback Topology. It generates an isolated output (19.5V@3.84A) from an universal input (85VAC - 265VAC).
特長
- Quasi-Resonant Flyback Topology
- Four Point Average Efficiency = 89.3% (Vin=110VAC)
- Four Point Average Efficiency = 89.4% (Vin=230VAC)
- 10% Load Efficiency = 89.6% (Vin=110VAC)
- 10% Load Efficiency = 87.2% (Vin=230VAC)
| 出力電圧オプション | PMP10100.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 19.5 |
| Iout(最大)(V) | 3.84 |
| 出力電力(W) | 74.88 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIV1.PDF (119 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10100 Test Results | 2015/11/30 |