PMP10121
オフライン AC/DC 77W 疑似共振フライバック コンバータのリファレンス デザイン
PMP10121
概要
PMP10121 リファレンス デザインは、UCC28600 疑似共振フライバック コントローラを使用し、AC 入力から、22V @ 3.5A を生成します。このフライバック コンバータは絶縁されておらず、レギュレーションにフォトカプラは不要です。
特長
- 疑似共振フライバック トポロジ
- 4 点の平均効率 = 90.3% (Vin = 230VAC)
- 10% 負荷効率 = 89% (Vin = 230VAC)
- フォトカプラは不要
- このリファレンス デザインはビルドおよびテスト済みで、テスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP10121.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 165 |
| Vin(最大)(V) | 275 |
| Vout (Nom) (V) | 22 |
| Iout(最大)(V) | 3.5 |
| 出力電力(W) | 77 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG83.PDF (136 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10121 Test Results | 2015/07/31 |