ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28600

アクティブ

8 ピン、疑似共振フライバック グリーン モード コントローラ

製品詳細

Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Green mode, Light load efficiency, Overcurrent protection, Quasi-Resonant, SSR, Secondary-side regulated, X-cap discharge, current limiting Duty cycle (max) (%) 99
Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Green mode, Light load efficiency, Overcurrent protection, Quasi-Resonant, SSR, Secondary-side regulated, X-cap discharge, current limiting Duty cycle (max) (%) 99
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 高度な待機電力の改善の機能をもつグリーン・モー ド・コントローラです
  • 擬似共振モード動作によりさらなるEMI及びスイッ チング損失の低減(低電圧スイッチング)が可能
  • 低待機電力モードによりシステム無負荷時の消費 電力を大幅に低減が可能
  • 低起動電流:最大25µA
  • 設定可能な入力/負荷電圧の過電圧保護
  • 過熱保護機能内蔵
  • 過電流保護
    • サイクルごとの電力制限
    • 過電流ヒカップモードからの再起動モード
  • 1AのシンクTrueDrive™、0.75Aのソース・ゲート 駆動出力
  • 設定可能なソフトスタート機能
  • 外部PFC回路停止機能等に利用できる端子を内蔵
  • APPLICATIONS
    • LCDモニタ、LCD TV、PDP TV、セットトップ・ボッ クス用バイアス電源
    • AC/DCアダプタ、オフラインのバッテリー充電器
    • 最大200Wまでの省エネルギー電源

TrueDriveは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

  • 高度な待機電力の改善の機能をもつグリーン・モー ド・コントローラです
  • 擬似共振モード動作によりさらなるEMI及びスイッ チング損失の低減(低電圧スイッチング)が可能
  • 低待機電力モードによりシステム無負荷時の消費 電力を大幅に低減が可能
  • 低起動電流:最大25µA
  • 設定可能な入力/負荷電圧の過電圧保護
  • 過熱保護機能内蔵
  • 過電流保護
    • サイクルごとの電力制限
    • 過電流ヒカップモードからの再起動モード
  • 1AのシンクTrueDrive™、0.75Aのソース・ゲート 駆動出力
  • 設定可能なソフトスタート機能
  • 外部PFC回路停止機能等に利用できる端子を内蔵
  • APPLICATIONS
    • LCDモニタ、LCD TV、PDP TV、セットトップ・ボッ クス用バイアス電源
    • AC/DCアダプタ、オフラインのバッテリー充電器
    • 最大200Wまでの省エネルギー電源

TrueDriveは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

UCC28600は世界的な厳しい省エネルギー要件に適合する高 度な省エネルギー機能をもった電力制御コントローラです。

UCC28600は省エネルギー電源用にコスト効率の良いシステ ムを構築するために高信頼性な保護機能をもち、かつ高度な待 機電力改善の機能を内蔵しています。UCC28600は軽負荷及び 無負荷動作時に動作周波数を低減する周波数フォルドバック及 びバースト・モード機能を内蔵しています。

UCC28600のパッケージは8ピンのSOIC(D)パッケージです。 UCC28600の動作温度範囲は-40°C~105°Cです。

UCC28600は世界的な厳しい省エネルギー要件に適合する高 度な省エネルギー機能をもった電力制御コントローラです。

UCC28600は省エネルギー電源用にコスト効率の良いシステ ムを構築するために高信頼性な保護機能をもち、かつ高度な待 機電力改善の機能を内蔵しています。UCC28600は軽負荷及び 無負荷動作時に動作周波数を低減する周波数フォルドバック及 びバースト・モード機能を内蔵しています。

UCC28600のパッケージは8ピンのSOIC(D)パッケージです。 UCC28600の動作温度範囲は-40°C~105°Cです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC28600-Q1 アクティブ 車載、グリーン モード搭載、8 ピン電流モード フライバック コントローラ Automotive qualified version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 UCG28826 アクティブ GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (65W) Integrated GaN FET with quasi-resonant operation

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8ピン擬似共振制御グリーン・モード・コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション概要 Flyback Selection Guide PDF | HTML 2022年 6月 23日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input 2018年 7月 17日
ホワイト・ペーパー GaNの将来性に基づく電源ソリューションの向上 英語版 2015年 3月 2日
その他の技術資料 Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter 2013年 10月 29日
アプリケーション・ノート Compensation Design with TL431 for UCC28600 2013年 1月 16日
ユーザー・ガイド A 600-W Input, Isolated PFC Power Supply for AVR Amplifiers. (Rev. C) 2012年 9月 20日
アプリケーション・ノート Flyback Transformer Design for the UCC28600 (Rev. A) 2011年 4月 13日
ユーザー・ガイド Quasi-Resonant Flyback Converter Universal Off-Line Input 65-W Evaluation Module (Rev. C) 2010年 6月 18日
アプリケーション・ノート Design Considerations for the UCC28600 (Rev. B) 2008年 5月 1日
ユーザー・ガイド UCC28600 120-W Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2006年 10月 19日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuit for Green Mode Applications 2006年 1月 27日
その他の技術資料 Seminar 300 Topic 8 - Switching Power Supply Design Review 2001年 2月 15日
その他の技術資料 Seminar 400 Topic 2 - Design of Flyback Transformers and Filter Inductors 2001年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UC28600 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM608.TSC (5529 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UC28600 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM607.ZIP (27 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCC28600 PSpice Transient Model

SLUM536.ZIP (16 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC104 UCC28600 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP40473 — 洗濯機向け、85Vac ~ 115Vac 入力、絶縁型 3 出力フライバックのリファレンス デザイン

これは、産業用アプリケーション向け疑似共振 (QR) フライバックのリファレンス デザインであり、85 ~ 115Vac の AC 入力電圧を絶縁型の複数の出力に変換する方法を示します:UCC28600 コントローラを使用した 24V/0.5A、12V/0.9A、15 V/20mAUCC28600 の疑似共振スイッチングにより、この設計は最大 87.5% のピーク効率を達成し、無負荷時の損失は 82mW 未満です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40347 — e メーター向け、3 相 AC 入力、12W 出力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、3 相 e メーター アプリケーション向けに設計されたものです。UCC28600 疑似共振フライバック コントローラを使用し、110VAC ~ 420VAC の非常に広い入力電力源から 3 つの 3kV 絶縁型出力レールを生成します。3 つの出力レールは、システムの信頼性を向上させるために独立した保護機能を備えてい同期整流降圧コンバータ TPS560430 を、12V 0.7A レールで使用して、後段モジュール用に 0.1% の出力リップル電圧を生成しました。ボード サイズは、100mm (奥行き) * 50mm (幅) * 20mm (高さ) です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30094 — 3 相 E メーター擬似共振フライバック リファレンス デザイン

PMP30094 は、特に E メーター向けに設計されています。UCC28600 疑似共振フライバック コントローラを使用し、三相入力から 2 つの絶縁型出力 (5V@2A および 7V@0.3A) を供給します。入力電圧範囲は 140VAC ~ 470VAC です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10150 — ユニバーサル AC 入力、デュアル 12V、-8.5V 出力疑似共振フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン

The PMP10150 reference design uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate a 12V and a -8.5V output from an universal AC input. An optocoupler is used to regulate the 12V output.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00127 — 保護リレー向け、30W、超広範囲電源のリファレンス デザイン

保護リレー用のこの電源ソリューションは、AC(88 ~ 276V AC)と DC(24 ~ 250V DC)両方の非常に広い入力レンジに対応しており、さまざまな保護リレーに電力を供給するプラットフォームに適しています。この電源は、多くの保護リレーで必要とされる業界標準の電圧(±12V と絶縁型の 6.75V)を出力すると同時に、優れたライン レギュレーションとロード レギュレーション(< ±3%)も達成しています。このソリューションは、良好な効率(最大 78%)で大きいワット数(30W)を供給できるように設計されており、IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class A(干渉)に対する事前準拠試験も実施済みです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10121 — オフライン AC/DC 77W 疑似共振フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン

The PMP10121 reference design uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate 22V @ 3.5A from an AC input. This flyback converter is not isolated and no optocoupler is needed for regulation.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00412 — 360W デジタル制御フェーズ・シフト・フル・ブリッジ・コンバータ

UCD3138CC64EVM-030 ドーター・カードを使用したデジタル制御を実行する、DC-DC パワー・コンバータです。ロード済みのファームウェアを搭載したドーター・カードを使用して、位相シフト・フル・ブリッジ・コンバータで求められる制御機能を実現します。  TIDA-00412(UCD3138PSFBEVM-027)は、370 ~ 400 VDC の DC 入力を受け入れ、代表値 12 VDC の出力電圧で、360W の全負荷出力電力、つまり 30A の最大出力電流を供給します。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00381 — 360W 位相シフト・フル・ブリッジ共振 LLC、ハイサイドおよびローサイド・ドライバ付き

この電源は、フル・ブリッジ共振 LLC を採用し、出力上昇中の位相シフト動作、軽負荷への対応、低い出力電圧の供給を実現します。この動作モードで、LLC の PWM 動作モードを置き換えることができ、その場合は軽負荷時の効率を大幅に改善できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00512 — 340W デジタル制御 LLC 共振ハーフブリッジ DC-DC パワー・コンバージョン、リファレンス・デザイン

このデザインは、3138ACC32EVM-149 ドーター・カードを使用したデジタル制御を実行する、LLC 共振ハーフ・ブリッジ DC-DC パワー・コンバータです。 ロード済みのファームウェアを搭載したドーター・カードを使用して、LLC 共振ハーフ・ブリッジ・コンバータで求められる制御機能を実現します。  TIDA-00512(3138ALLCEVM-150)は、350VDC ~ 400VDC の DC 入力を受け入れ、公称 12VDC の出力電圧で、340W の全負荷出力電力、つまり 29A の最大出力電流を供給します。

APEC での出展状況

試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian