PMP10150

ユニバーサル AC 入力、デュアル出力(12V、-8.5V)疑似共振フライバック コンバータのリファレンス デザイン

概要

PMP10150 リファレンス デザインは、UCC28600 疑似共振フライバック コントローラを使用し、ユニバーサル AC 入力から、12V および -8.5V の出力を生成します。フォトカプラを使用して 12V 出力をレギュレートします。

特長
  • 1 次側を基準とする -8.5V 出力、2 次側を基準とする 12V 出力
  • 30W の出力電力
  • 84% のピーク効率
  • 包括的にビルドおよびテスト済みの設計
  • 基板寸法:116mm x 65mm
出力電圧オプション PMP10150.1 PMP10150.2
Vin(最小)(V) 85 85
Vin(最大)(V) 275 275
Vout (Nom) (V) 12 -8.5
Iout(最大)(V) 2.5 .05
出力電力(W) 30 .425
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAL6.PDF (1076 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGV7.PDF (125 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGV8.ZIP (494 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRGR0.PDF (152 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC コントローラ

UCC286008 ピン、疑似共振フライバック グリーン モード コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10150 Test Results 2015/09/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。