PMP10288

Class 4 PoE 高効率アクティブ クランプ フォーワード コンバータ (3.3 V) のリファレンス デザイン

概要

PMP10288 リファレンス デザインは、POE (Power Over Ethernet) のアクティブ クランプ フォワード コンバータです。POE 受電側 (PD) コントローラと PWM コントローラを組み合わせた TPS23754 を採用しています。CSD17501Q5A FET を使用し、高効率の同期整流を実現しています。入力は、標準的な Type 2 POE 電圧である 42.5VDC ~ 57VDC または 36VDC ~ 57VDC の補助電圧を受け入れます。出力電力は、PoE 入力時は絶縁型の 3.3VDC/6.9A、補助入力時は 3.3VDC/7.2A です。

特長
  • PD コントローラと PWM コントローラを統合
  • 全負荷時に 90% の電力変換効率
  • 低ゲート電荷 MOSFET による高効率の同期整流
  • 補助電源入力が利用可能
  • テスト レポートには、効率、リップル、負荷ステップ、ターンオン応答、ループ安定性、温度プロットが掲載済み
出力電圧オプション PMP10288.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) 7.2
出力電力(W) 23.76
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA68.PDF (1002 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRFI6.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAI8.ZIP (239 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFI5.PDF (523 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD17501Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23754IEEE 802.3at、高効率の PoE インターフェイスと DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10288 Test Results 2015/06/23
技術記事 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015/10/14
技術記事 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015/10/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。