ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD17501Q5A

アクティブ

5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD17581Q5A アクティブ 5mm x 6mm のシングル SON、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET This product has similar resistance and a lower 1 ku price.

製品詳細

VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 2.9 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 3.7 VGSTH typ (typ) (V) 1.3 QG (typ) (nC) 13.2 QGD (typ) (nC) 3.5 QGS (typ) (nC) 5.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 100 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 2.9 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 3.7 VGSTH typ (typ) (V) 1.3 QG (typ) (nC) 13.2 QGD (typ) (nC) 3.5 QGS (typ) (nC) 5.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 100 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DQJ) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Ultralow Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
  • APPLICATIONS
    • Point-of-Load Synchronous Buck in Networking, Telecom,
      and Computing Systems
    • Optimized for Synchronous FET Applications

  • Ultralow Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
  • APPLICATIONS
    • Point-of-Load Synchronous Buck in Networking, Telecom,
      and Computing Systems
    • Optimized for Synchronous FET Applications

The NexFET power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.

The NexFET power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 30-V, N-Channel NexFET™ Power MOSFETs - CSD17501Q5A データシート (Rev. B) 2012年 9月 5日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 2024年 11月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPDLCR4710EVM-G2 — フル HD DLP4710 チップセット評価基板

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 は、フル HD の DLP4710 チップセット向けの使いやすいプラグ アンド プレイ形式の評価プラットフォームです。DLP4710 チップセットは、モバイル プロジェクタ、センサレス TV、インタラクティブ ディスプレイ、デジタル サイネージなどの多様なディスプレイ アプリケーションで使用できるよう設計されています。DLP4710 チップセットは、DLP4710 (0.47 インチ 1080p) フル HD DMD、DLPC3439 ディスプレイ コントローラ、DLPA3005 PMIC/LED (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS23754EVM-420 — 20 ~ 57V Vin、5V Vout 高出力評価モジュール、TPS23754 用

TPS23754EVM-420 は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23754 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23754 は、絶縁型コンバータを採用する各種トポロジーで、入力電圧範囲 (Vin) の広い各種アプリケーション (24V ~ 60V) をターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) 規格に準拠しています。この同期フライバック向け評価基板 (EVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS2412EVM — TPS2412 評価モジュール

TPS2412EVM は 2 個の TPS2412 と複数の MOSFET を使用して冗長電源電圧を負荷に供給する目的で、2 個の電源のワイヤード OR 設定を実施する評価基板です。

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD17501Q5A TINA-TI Spice Model

SLPM203.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD17501Q5A Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM016A.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ
リファレンス・デザイン

PMP10288 — Class 4 PoE 高効率アクティブ クランプ フォーワード コンバータ (3.3 V) のリファレンス デザイン

PMP10288 リファレンス デザインは、POE (Power Over Ethernet) のアクティブ クランプ フォワード コンバータです。POE 受電側 (PD) コントローラと PWM コントローラを組み合わせた TPS23754 を採用しています。CSD17501Q5A FET を使用し、高効率の同期整流を実現しています。入力は、標準的な Type 2 POE 電圧である 42.5VDC ~ 57VDC または 36VDC ~ 57VDC の補助電圧を受け入れます。出力電力は、PoE 入力時は絶縁型の 3.3VDC/6.9A、補助入力時は 3.3VDC/7.2A です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01226 — DLP Pico テクノロジー採用、小型フル HD 1080p(最大 16A)のプロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン

DLP Pico™ 0.47 インチ TRP フル HD 1080p ディスプレイ チップセットを採用し、 DLP LightCrafter Display 4710 G2 評価基板 (EVM) に実装されているリファレンス デザインです。アクセサリ プロジェクタ、投射型ディスプレイ、対話型ディスプレイ、ウェアラブル(ヘッド マウント ディスプレイなど)、サイネージ、産業/医療用ディスプレイなどのプロジェクション ディスプレイ アプリケーションで、フル HD 解像度を可能にします。この設計で使用されているチップセットは、 DLP4710 (.47 1080p) DMD、 DLPC3439 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00122 — オートモーティブ 200-VA 高周波数インバータ・デザイン

この設計は、TI の MSP430 および UCD8220 のデジタル管理されたプッシュ・プル・コントローラをベースにした、低コストかつ小型で信頼性の高い 200VA DC/AC インバータを示しています。商用アプリケーションの車載インバータや小型インバータを対象としています。この設計では、12V のバッテリから 250V DC を得る昇圧段として UCD8220 を使用しています。MSP430 はホスト・コントローラとして機能して UCD8220 に 100kHz のクロックを提供するほか、出力 DC/AC ブリッジのドライブとして機能します。このインバータのピーク効率は 90% (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9126 — 36 Vdc ~ 75 Vdc 入力、5 V/15 A、アクティブ・クランプ・フォワード、1/8 ブリック

このリファレンス・デザインは、36V ~ 75V のテレコム入力から 5V/15A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。ゲート電荷が少なく、RDSon が小さい CSD17501Q5A と CSD18502Q5B を同期整流器として実装し、高効率のデザインを実現しています。このデザインは、標準的な 1/8 ブリックのフットプリントにレイアウトされ、最大 94% の効率を達成しています。  出力セラミック・コンデンサを含め、表面実装部品のみを使用しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP8790 — アクティブ・クランプ・フォワード、4 回路ブリック(18Vdc~60Vdc 入力、3.3V/12A)

このリファレンス・デザインは、18V ~ 60V の広いテレコム入力から 3.3V/12A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。ゲート電荷が少なく、RDSon が小さい CSD17501Q5A と CSD18502Q5B を自己駆動型の同期整流器として実装し、効率的なデザインを実現しています。このデザインは、業界標準の 1/4 ブリック・フットプリントに収まるレイアウトで、イネーブル、正電圧レールのリモート・センス、出力トリミング機能を備えています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSONP (DQJ) 8 Ultra Librarian