PMP10375
335W シングル ステージ LLC-SRC コンバータのリファレンス デザイン
PMP10375
概要
PMP10375 リファレンス デザインは、UCC25600 共振コントローラを使用した単段 LLC シリーズ共振コンバータ (SRC) で、最大 335W の出力を実現します。単段 LLC-SRC を採用することで、入力 120VAC、最大出力 335W の全負荷条件において、コンバータ効率は最大 90% に達します。
特長
- 高効率の単段 AC/DC LLC 共振コンバータ
- 公称 120VAC 入力、335W 出力時に効率 90%
- 基板サイズ: 3.7 インチ × 6.75 インチ
- 入力電圧 102VAC ~ 138VAC、出力電力は最大 335W
- 出力は 32V/10A と 15V/1A に設定
- テスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP10375.1 | PMP10375.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 | 90 |
| Vin(最大)(V) | 130 | 130 |
| Vout (Nom) (V) | 32 | 15 |
| Iout(最大)(V) | 10 | 1 |
| 出力電力(W) | 320 | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Half Bridge- LLC | Full Bridge- LLC |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG26.PDF (148 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10375 Test Results | 2015/07/16 |