PMP10572

PoEアプリケーション用 Class 3 絶縁フライバック電源モジュールのリファレンス デザイン

概要

PMP10572 リファレンス デザインは、PoE アプリケーション向けのシングル出力絶縁型 Fly-Buck 電源です。公称 48V の入力を受け入れ、12V、1A の出力を供給します。この基板は TPS2378 (PD コントローラ) を使用して設計されており、40V ~ 57V の入力電圧から 12V/1A の出力電力を供給します。このデザインでは、LM5160A 同期整流 降圧コンバータを採用し、Fly-Buck レギュレータとして構成しています。1 次側安定化の利点として、この電源はフォトカプラや追加のトランス巻線を使用せずに出力を安定化しています。LM5160A には、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (Vin) や 1.5A の出力電流という特性があり、複数のスイッチ FET も内蔵しています。リファレンス デザインの基板に対する入力電圧として、40V ~ 57V の範囲で緩やかに安定化した電圧を使用できます。

特長
  • 単一の 12V/1A 出力
  • Fly-Buck コンバータ デザイン、1 次側の安定化、TPS2378 を使用したコンパクトなソリューション
  • 広い入力電圧範囲: 40V ~ 57V
  • 12W の電源出力を提供、ピーク効率 85%。
  • LM5160A 同期整流 降圧レギュレータによる最大 65V 対応の広い Vin レンジと 1.5A の供給能力
  • この回路基板はテスト済みであるほか、設計ファイルやテスト レポートも付属しています。
出力電圧オプション PMP10572.1
Vin(最小)(V) 40
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ FlyBuck^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU779.PDF (1093 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRCW7.PDF (102 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC909.ZIP (51 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCW6.PDF (160 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS2378AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM5160ALM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10572 Test Results 2015/02/12
技術記事 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015/10/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。