PMP10691
高効率小型フォーム ファクタ 112W 同期整流降圧、リファレンス デザイン
PMP10691
概要
PMP10691 は、入力電圧 12V から 3.3V/35A を出力する単相同期スイッチング レギュレータです。この設計では、LM27403 同期降圧コントローラと 2 個の CSD87350Q5D パワー ブロック MOSFET を使用し、250nH フェライト出力インダクタと組み合わせることで最大効率を実現しています。この設計ソリューションでは、最小の基板面積に収めるためにすべてセラミック コンデンサを使用しています。
特長
- 高い電力密度
- 自己完結型 - 外付けコンデンサは不要
- 最大部品高さ: 9.4mm
- 小型ソリューション サイズ
| 出力電圧オプション | PMP10691.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 12 |
| Vin(最大)(V) | 12 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 35 |
| 出力電力(W) | 115.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF51.PDF (129 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10691 Test Results | 2015/06/10 |