ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD87350Q5D

アクティブ

SON 5mm x 6mm パワー ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 40 Power loss (W) 3 Ploss current (A) 25 Features Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 40 Power loss (W) 3 Ploss current (A) 25 Features Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
LSON-CLIP (DQY) 8 30 mm² 5 x 6
  • Half-Bridge Power Block
  • 90% system Efficiency at 25 A
  • Up to 40-A Operation
  • High-Frequency Operation (Up to 1.5 MHz)
  • High-Density SON 5-mm × 6-mm Footprint
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Low-Switching Losses
  • Ultra-Low-Inductance Package
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Lead-Free Terminal Plating
  • Half-Bridge Power Block
  • 90% system Efficiency at 25 A
  • Up to 40-A Operation
  • High-Frequency Operation (Up to 1.5 MHz)
  • High-Density SON 5-mm × 6-mm Footprint
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Low-Switching Losses
  • Ultra-Low-Inductance Package
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Lead-Free Terminal Plating

The CSD87350Q5D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 5-mm × 6-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high-density power supply when paired with any 5-V gate drive from an external controller or driver.

The CSD87350Q5D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 5-mm × 6-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high-density power supply when paired with any 5-V gate drive from an external controller or driver.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD87353Q5D アクティブ SON 5mm x 6mm パワー ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET Alternate lower power loss
CSD87355Q5D アクティブ SON 5mm x 6mm パワー ブロック、45A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET Alternate lower power loss

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD87350Q5D Synchronous Buck NexFET Power Block データシート (Rev. E) PDF | HTML 2017年 3月 9日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 2024年 11月 6日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 When and how to supply an external bias for buck controllers – part 1 PDF | HTML 2017年 12月 21日
Analog Design Journal Controlling switch-node ringing in synchronous buck converters 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日
アプリケーション・ノート PowerStack™ Packaging Technology Overview 2011年 7月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53819AEVM-123 — TPS53819A 評価基板

The Texas Instruments TPS53819AEVM-123 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53819A High Performance, Single Synchronous Step-Down Controller with PMBus. If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

CSD87350Q5D Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM021A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP10029 — リファレンス デザイン - DDR3/DDR4 電源、5V 入力および 10A 負荷、産業用 PC 用

このリファレンス デザインは、DDR3 と DDR4 の各メモリ向けユニバーサル電源ソリューションを示しています。同期整流降圧コンバータは、DDR3L の構成で、9A の負荷に対して 1.35V の出力電圧を供給します。リニア レギュレータは、2A の負荷に対して第 2 の電圧 0.675V を供給します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00782 — DLP® テクノロジー採用、ポータブル高輝度 HD プロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは DLP Pico™ 0.45 インチ WXGA ディスプレイ チップセットを採用し、アクセサリ プロジェクタ、スマート プロジェクタ、モバイル スマート TV、ノートブック/ラップトップやホット スポット内のプロジェクション機能のような内蔵型プロジェクタなどのプロジェクション ディスプレイ機器で高品位(HD) 解像度を実現します。このリファレンス デザインで採用しているチップセットは、DLP4501 (0.45 WXGA) DMD、DLPC6401 ディスプレイ コントローラで構成されています。外部 LED ドライバのリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10691 — 高効率小型フォーム ファクタ 112W 同期整流降圧、リファレンス デザイン

PMP10691 は、入力電圧 12V から 3.3V/35A を出力する単相同期スイッチング レギュレータです。この設計では、LM27403 同期降圧コントローラと 2 個の CSD87350Q5D パワー ブロック MOSFET を使用し、250nH フェライト出力インダクタと組み合わせることで最大効率を実現しています。この設計ソリューションでは、最小の基板面積に収めるためにすべてセラミック コンデンサを使用しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00020 — Intel IMVP7 第 2 世代コア・モバイル(Core i7)・パワー・マネージメント・リファレンス・デザイン

Intel® Core i7 向けのこのパワー・マネージメント・デザインは、Intel® IMVP-7 SVID (Serial VID) 電源システムに適したリファレンス・デザインです。このデザインが搭載しているのは、3 相 CPU 電源である IMVP-7、GPU の Vcore 向け単相電源、1.05VCC の IO 電源、DDR3L/DDR4 対応のメモリ電源レールです。電力密度と放熱性能を大幅に向上させるために、5mm x 6mm NEXFET パワー・ブロック MOSFET を使用しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LSON-CLIP (DQY) 8 Ultra Librarian