PMP10723

LM3481 を使用する絶縁型 53V/400mA 出力フライバック ソリューションのリファレンス デザイン

概要

PMP10723 は、9VIN ~ 16VIN の入力電圧を受け入れ、53V/400mA の出力を提供する絶縁出力フライバック ソリューションです。二次制御により、優れたロード レギュレーション性能を実現できます。また、トランスのパラメータを変更するだけで、他の絶縁型高電圧アプリケーションをカバーするように拡張することもできます。

特長
  • 絶縁型出力
  • 優れたロード レギュレーション
  • ピーク電流モード制御
  • 他の絶縁アプリケーションにも対応できる柔軟性
出力電圧オプション PMP10723.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 16
Vout (Nom) (V) 53
Iout(最大)(V) .4
出力電力(W) 21.2
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBM2.PDF (1297 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRKS5.PDF (47 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBX5.ZIP (56 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKS4.PDF (292 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10723 Test Results 2016/03/15
技術記事 Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 2016/09/29

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP10666 低 Vin フライバック、リファレンス デザイン、高電圧レーザー フラッシュ ドライブ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。