PMP10748

車載用の包括的なフロント エンド逆極性保護と直列障害保護のリファレンス デザイン

概要

PMP10748 は、包括的な車載フロント エンド保護向けの TI Design リファレンス デザインであり、TI のゼロ静止電流 (IQ) スマート ダイオード コントローラとハイサイド保護コントローラを示します。このデザインは、2 個の LM74610-Q1 IC を使用し、逆極性保護を目的として OR-ing (OR 接続) 構成を採用した複数の 40V 対応 MOSFET を駆動します。逆極性保護を目的とした従来のソリューションが、損失の大きい複数のダイオードとあまり効率が高くない PFET を採用しているのに対し、LM74610-Q1 はゼロ静止電流 (IQ) の構成でそれらを置き換えます。また、このデザインは、LM5060-Q1 ハイサイド保護コントローラを使用し、プログラマブルな OVP、UVLO、OCP の各機能も搭載しています。このデザインは LM5060-Q1 を使用して、安全な接続を目的とする制御された立ち上がり時間と、プログラマブルな障害検出遅延時間も実現します。

特長
  • 保護することが可能な最大逆電圧: -45V
  • 動的電流の反転に対する高速応答: <5µsec
  • OR-ing (OR 接続) コントローラ
  • 過電流保護 (プログラマブル): 20A
  • 低電圧ロックアウト オプション: プログラム可能
  • 過電圧保護 (プログラマブル): 36V
出力電圧オプション PMP10748.1
Vin(最小)(V) 8
Vin(最大)(V) 35
Vout (Nom) (V) 35
Iout(最大)(V) 20
出力電力(W) 700
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ OR'ing^Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAW9.PDF (1248 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIB4.PDF (100 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIB3.PDF (121 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIB6.ZIP (712 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB95.ZIP (186 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIB5.PDF (316 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIB2.PDF (170 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM5060-Q1車載、5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10748 Test Results 2015/10/14

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP9498 過電流/過電圧シャット オフ機能付き車載逆バッテリ保護のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。