この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD18501Q5A
- Ultra low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Logic Level
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
This 40 V, 2.5 mΩ, SON 5 × 6 mm NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
サポート対象の製品とハードウェア
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
サポート対象の製品とハードウェア
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
サポート対象の製品とハードウェア
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
PMP21251 — 90mW 未満の超低スタンバイ電力、補助電源を使用しない AC/DC 電源のリファレンス デザイン
TIDA-00143 — 車載 60W ブラシレス DC(BLDC)モーター ドライブ
PMP10748 — 車載用の包括的なフロント エンド逆極性保護と直列障害保護のリファレンス デザイン
PMP21000 — シングル ステージ、AC/DC 補助電源なし LLC 共振コンバータのリファレンス デザイン
TIDA-00748 — 車載アプリケーション向け 60W 同期整流昇圧 LED ドライバのリファレンス デザイン
(...)
PMP10407 — 負荷過渡に対する高速応答、ユニバーサル AC 入力、5V/10A/50W PSR (1 次側安定化) フライバック電源のリファレンス デザイン
PMP9484 — 高効率、小型、100W オートモーティブ・アンプ、昇圧コンバータ付きリファレンス・デザイン
1.)LM5122 コントローラ IC を使用した高効率の単相シンクロナス・ブースト・コンバータ。入力電圧 7.5Vin ~ 20Vin(公称 12Vin)に対応し、5A の連続電流を負荷に供給可能な 24V を出力します。達成可能なピーク効率は 98% です
2.)TPA3116D2 Class-D デバイスを使用した 50W + 50W (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSONP (DQJ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。