PMP10834

85 ~ 265V 入力、5V 出力、1A 出力、AC/DC フライバック コンバータのリファレンス デザイン

概要

PMP10834RevA リファレンス デザインは、広い AC 入力範囲 (85VAC ~ 265VAC) を降圧するために設計された、コンパクトで熱効率に優れた設計です。この非絶縁フライバック設計は、フォトカプラ フィードバックを備えた UCC28C42 PWM コントローラを採用し、出力電圧を 1% の精度でレギュレーションします。すべての回路部品 (磁気部品を含む) は標準部品です。

特長
  • 非絶縁型 AC/DC 5V/1Aフライバックコンバータ。
  • すべての部品で温度上昇は 45℃ 未満です。
  • 出力電圧レギュレーション精度は 1% です。
  • すべて標準部品 (磁気部品を含む) を使用します。
  • 基板サイズ: 1.4 インチ (W) × 2.7 インチ (L) のコンパクト設計
  • テスト レポート利用可能です。
出力電圧オプション PMP10834.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 5
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ FlyBuck
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAB6.PDF (1252 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRG39.PDF (99 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRG38.PDF (132 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG40.ZIP (1286 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAN9.ZIP (388 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRG37.PDF (263 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC38C53商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC38C4214.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、商用、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C55-Q1車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC38C52商用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C53-Q1車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC38C45商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC38C55商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC38C43商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C52産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C43産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C42産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C53産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C43-Q1車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C45-Q1車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C42-Q1車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C52-Q1車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C45産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C55産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10834 Test Results 2015/07/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。