ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC38C43

アクティブ

商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 100
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • UCx84x および UCx84xA ファミリとピン互換の機能強化代替品
  • 動作周波数:最大 1MHz
  • 50µA のスタートアップ電流、最大 100µA
  • 小さい動作電流:2.3mA (fOSC = 52kHz 時)
  • 高速なサイクルごとの過電流制限:35ns
  • ピーク駆動電流:±1A。レール ツー レール出力
    • 25ns の立ち上がり時間
    • 20ns の立ち下がり時間
  • ±1% の精度の 2.5V エラー アンプ基準電圧
  • トリムされた発振器放電電流
  • 低電圧誤動作防止保護
  • VSSOP-8 パッケージにより基板面積を最小化
  • UCx84x および UCx84xA ファミリとピン互換の機能強化代替品
  • 動作周波数:最大 1MHz
  • 50µA のスタートアップ電流、最大 100µA
  • 小さい動作電流:2.3mA (fOSC = 52kHz 時)
  • 高速なサイクルごとの過電流制限:35ns
  • ピーク駆動電流:±1A。レール ツー レール出力
    • 25ns の立ち上がり時間
    • 20ns の立ち下がり時間
  • ±1% の精度の 2.5V エラー アンプ基準電圧
  • トリムされた発振器放電電流
  • 低電圧誤動作防止保護
  • VSSOP-8 パッケージにより基板面積を最小化

UCCx8C4x ファミリは、高性能の電流モード PWM コントローラです。UCCx8C4x は、業界標準の UCx84xA ファミリおよび UCx84x ファミリの PWM コントローラとピン互換で、機能強化された BiCMOS 版です。BiCMOS テクノロジにより消費電力が低減され、効率が向上し、電流検出および発振器周波数も高速化しています。

さらに、バッテリ駆動のシステムで使用するために、スタートアップ電圧が 7V と低いバージョンとして、UCCx8C40 および UCCx8C41 を用意しています。UCC28C4x シリーズは -40℃~125℃での動作が規定されており、UCC38C4x シリーズは 0℃~85℃での動作が規定されています。

このファミリは、固定周波数のピーク電流モード電源を制御するために必要な機能を提供し、以下のような性能上の利点があります。このデバイスは、1MHz までの高い周波数で動作するため、高速のアプリケーションに適しています。トリムされた放電電流により、UCCx8C4x ファミリと比較して、最大デューティ サイクルとデッドタイムの制限をより正確にプログラムできます。スタートアップ時および動作時の電流の低減によってスタートアップ時の損失が最小化され、動作時の消費電力も低いため、効率が向上しています。また、このデバイスは、電流検出から出力までの遅延時間が 35ns と高速で、パワー スイッチにおける過負荷保護にも優れており、±1A のピーク出力電流能力と、立ち上がりおよび立ち下がり時間の短縮により、外部の大きい MOSFET を直接駆動できます。

UCCx8C4x ファミリは、8 ピン VSSOP (DGK) および 8 ピン SOIC (D) パッケージで供給されます。

UCCx8C4x ファミリは、高性能の電流モード PWM コントローラです。UCCx8C4x は、業界標準の UCx84xA ファミリおよび UCx84x ファミリの PWM コントローラとピン互換で、機能強化された BiCMOS 版です。BiCMOS テクノロジにより消費電力が低減され、効率が向上し、電流検出および発振器周波数も高速化しています。

さらに、バッテリ駆動のシステムで使用するために、スタートアップ電圧が 7V と低いバージョンとして、UCCx8C40 および UCCx8C41 を用意しています。UCC28C4x シリーズは -40℃~125℃での動作が規定されており、UCC38C4x シリーズは 0℃~85℃での動作が規定されています。

このファミリは、固定周波数のピーク電流モード電源を制御するために必要な機能を提供し、以下のような性能上の利点があります。このデバイスは、1MHz までの高い周波数で動作するため、高速のアプリケーションに適しています。トリムされた放電電流により、UCCx8C4x ファミリと比較して、最大デューティ サイクルとデッドタイムの制限をより正確にプログラムできます。スタートアップ時および動作時の電流の低減によってスタートアップ時の損失が最小化され、動作時の消費電力も低いため、効率が向上しています。また、このデバイスは、電流検出から出力までの遅延時間が 35ns と高速で、パワー スイッチにおける過負荷保護にも優れており、±1A のピーク出力電流能力と、立ち上がりおよび立ち下がり時間の短縮により、外部の大きい MOSFET を直接駆動できます。

UCCx8C4x ファミリは、8 ピン VSSOP (DGK) および 8 ピン SOIC (D) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx8C4x BiCMOS、低消費電力、電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 7月 22日
機能安全情報 UCCx8C4x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 9月 12日
アプリケーション・ノート Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート UCC38C44 12-V Isolated Bias Supply (Rev. A) 2008年 10月 9日
ユーザー・ガイド UCC38C42 30-W Synchronous Buck Converter Reference Design 2003年 2月 4日
アプリケーション・ノート UCC38C42 25-W Forward Converter 2002年 9月 6日
アプリケーション・ノート UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers 2002年 2月 7日
その他の技術資料 Seminar 300 Topic 8 - Switching Power Supply Design Review 2001年 2月 15日
その他の技術資料 Seminar 400 Topic 2 - Design of Flyback Transformers and Filter Inductors 2001年 2月 15日
その他の技術資料 Seminar 900 Topic 6 - High Power Factor Prereg Using SEPIC 2001年 2月 15日
アプリケーション・ノート DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28C56EVM-066 — UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック レギュレータの評価基板

UCC28C56EVM-066 は、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) の車載パワートレインに適した高効率の 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック補助電源です。このデザインは、800-V バッテリ システム向けに 15.2-VTYP、40W の出力を供給します。このデザインは、125V ~ 1000Vの入力電圧範囲に対応し、40W を供給します。実際の出力電圧は負荷に依存します。40V ~ 125V の入力に対応するこのデザインは、20W の電力を供給します。この評価基板 (EVM) は、1,700V の SiC (シリコン カーバイド) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC28C43 PSpice Transient Model

SLUM033.ZIP (101 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC28C43 TINA-TI Start-Up Reference Design

SLUM176.TSC (204 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC28C43 TINA-TI Start-Up Spice Model

SLUM178.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCC28C43 TINA-TI Steady-State Reference Design

SLUM177.TSC (182 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC28C43 TINA-TI Steady-State Spice Model

SLUM179.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCCx8C43 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM521.ZIP (4 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01505 — 回生ブレーキのテストをサポートする車載用 40V~1kV 入力フライバックのリファレンス デザイン

この車載補助回路用電源のリファレンス デザインは、40V~1kVの広い入力電圧範囲から15V、4Aの出力を生成し、最大1.2kVの過渡電圧に対処できます。このデザインは、800V のバッテリで動作するハイブリッド車(HEV)や電気自動車(EV)のトラクション インバータ システムに最適です。最小入力電圧が40Vであることから、トラクション モータの回生制動機能安全性試験にも対応しています。このリファレンス デザインは、阻止電圧が高くゲート電荷が低い炭化ケイ素(SiC) MOSFETを実装しているため、スイッチング損失を低減できます。非絶縁型のレベル シフタにより、フライバック (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10834 — 85~265V 入力、5V 出力、1A 出力 AC-DC フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン

The PMP10834RevA reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs (85VAC to 265VAC). This non-isolated Flybuck design incorporates the UCC28C42 PWM with an optocoupler feedback to provide 1% output voltage regulation. All the circuit (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian