PMP11114
車載入力デュアル ポート USB Type C チャージャ、リファレンス デザイン
PMP11114
概要
PMP11114 はデュアル ポート USB Type-C 充電器です。この設計は車載入力電圧 (公称 7V ~ 18V、ロード ダンプ時は最大 40V) に対応しています。 出力は 2 つの USB Type ポートに接続されており、それぞれのポートが 5V を供給します。 この設計では、一方のポートで 3A、もう一方のポートで 1.5A をサポートします。 この設計の DC/DC 部分の定格は、合計電流 5A です。 このデザインは USB タイプ C に完全に準拠しており、BC1.2 および DCP 構成にも下位準拠しています。
特長
- USB Type-C 準拠
- USB スイッチ通過後でも、効率は 90% 以上です
- 全負荷時の最大部品温度は 55C です
- コンパクトな基板サイズ (50mm × 55mm)
- ポート電流を制限するための電源パス共有
| 出力電圧オプション | PMP11114.1 | PMP11114.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 | 7 |
| Vin(最大)(V) | 40 | 40 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 1.5 |
| 出力電力(W) | 15 | 7.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHE4.PDF (130 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11114 Test Results | 2015/09/24 |