PMP11124
USB-C、DFP、5V/3A 出力、85 ~ 265VAC 入力対応、低コスト アダプタのリファレンス デザイン
PMP11124
概要
PMP11124 リファレンス デザインは、UCC28700 と TPS25810 を使用して、USB Type-C インターフェイスを介して絶縁 5V/3A を供給します。 UCC28700 は一次側レギュレーションを実装しており、フォトカプラが不要となるため、設計のサイズとコストを削減できます。 同期整流器の代わりに出力ダイオードを使用することで、コストをさらに最小化できます。
特長
- USB type C インターフェイス
- 最小限の部品点数により、低コスト ソリューションを実現
- CC ライン上で 3A 能力をアドバタイズ
- クラス B の伝導 EMI 規格を満たしています
| 出力電圧オプション | PMP11124.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHF2.PDF (82 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11124 Test Results | 2015/09/24 |