PMP11136
車載無線 USB 電源ポート (5V@2.1A)/LED バック ライト ドライバのリファレンス デザイン
PMP11136
概要
PMP11136 リファレンス デザインは、ケーブル ドロップ補償された 5V @ 2.1A および 5V @ 1A の USB 出力を供給します。さらに、3.3V @ 2.5A の降圧コンバータ出力と、12V @ 0.163A の電流制御 LED ブースト コンバータもあります。
特長
- すべてのスイッチング レギュレータで 1.9MHz 同期動作
- 低コスト デザイン
- スイッチド 12V @ 50mA アンテナ電源
- 複数の低ノイズ リニア レギュレータ出力オプション
| 出力電圧オプション | PMP11136.1 | PMP11136.10 | PMP11136.2 | PMP11136.3 | PMP11136.4 | PMP11136.5 | PMP11136.6 | PMP11136.7 | PMP11136.8 | PMP11136.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 3 |
| Vin(最大)(V) | 16 | 3.6 | 3.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.5 | 3.6 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.8 | 12 | 12 | 5 | 5 | 3.3 | 5 | 3.3 | 1.2 |
| Iout(最大)(V) | 2.5 | .155 | .163 | .05 | 2.1 | 1 | .05 | .15 | .05 | .7 |
| 出力電力(W) | 8.25 | .279 | 1.956 | .6 | 10.5 | 5 | .165 | .75 | .165 | .84 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Non Sync | Linear Regulator | Boost- Integrated Switch | Other | Buck- Non Sync | Buck- Non Sync | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO84.PDF (127 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74701-Q1 — 車載、パワー グッド搭載、500mA、低い VIN (0.8V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
DC/DC converters
LMR14030-Q1 — 車載向け、40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz、降圧コンバータ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4250-Q1 — 車載対応、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV70018-Q1 — 車載、イネーブル搭載、1.8V 対応、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11136 Test Results | 2016/10/31 |