データシート
TLV70018-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
- 2% 精度
- 低 IQ:35µA
- 固定出力電圧:1.2V および 1.8V
- 高 PSRR:1kHz 時に 68dB
- 実効容量 0.1µF(1) で安定
- サーマル シャットダウンおよび過電流保護(1)
(1)については、「入力および出力コンデンサの要件」をご覧ください。
TLV70018-Q1およびTLV70012-Q1の低ドロップアウト(LDO)リニア レギュレータは、低静止電流のデバイスで、ラインおよび負荷過渡性能が非常に優れています。高精度のバンドギャップおよびエラー アンプにより、総合で2%精度を実現しています。低出力ノイズ、非常に高い電源電圧変動除去比 (PSRR)、低ドロップアウト電圧を特長とする本シリーズのデバイスは、電力に敏感な負荷に電力を供給するのに最適です。デバイスのすべてのバージョンには、フォルト条件検出のためにサーマル シャットダウン機能と電流制限機能を搭載しています。
さらに、これらのデバイスはわずか 0.1µF の実効出力容量で安定します。この機能により、バイアス電圧および温度ディレーティングの高い、コスト効率の優れたコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV700xx-Q1車載用 300mA、低I Q 、低ドロップアウト レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-01392 — 最高100MHzのPCLKで12ビットのRAWビデオを出力する、車載用1.3MPカメラ モジュールのリファレンス デザイン
ADAS アプリケーション向けのカメラ モジュールは、スペースの制約が厳しい場合があります。 TIDA-01392 は、1.3MP イメージ センサ、1.9Gbps シリアライザ、および必要な電源を組み合わせており、これらすべての機能が 20mm × 20mm の PCB 設計に収められています。また、このカメラ モジュール リファレンス デザインは、デジタル ビデオ、電力、カメラ制御信号、診断信号を 1 本の 50Ω 同軸ケーブルで伝送することで、通信を簡素化しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。