PMP11184
ASIC プロセッサ向け PMBus 対応高効率高電力密度 1V、120A、30A、30A (4+1+1) リファレンス デザイン
PMP11184
概要
PMP11184 は、大電流 ASIC コア電源レールの電圧レギュレーション向けチップセット ソリューションです。この設計では、120A の高電流電源レール向けに TPS53647 4 相コントローラを使用しています。このコントローラは、DCAP+ 制御により高速な過渡応答を実現し、さらに TI 独自の AutoBalance 機能によって、フェーズ間の電流バランスを定常状態および動的条件の両方で高精度に維持します。さらに、2 系統の 30A 電源レール向けに TPS40428 デュアル コントローラを使用しています。両コントローラは、高電力密度と高効率を実現するために TI NexFET スマート電力段を駆動します。PMBus 機能とオンボード NVM により、設計、設定、カスタマイズを容易に行うことができ、出力電圧、電流、温度、および電力のテレメトリ監視が可能です。
特長
- レイアウトの分離により、フレキシブルな配置が可能です
- 12Vin、300kHz 動作、1V/120A 出力条件で、効率 91% を達成
- 優れた放熱特性 (200LFM エア フロー、全負荷時に 72C FET の温度)
- リップルおよび過渡応答を含めた総合変動は ±2% 以内です。
- 出力電圧、電流、電力、温度の完全な PMBus テレメトリ
| 出力電圧オプション | PMP11184.1 | PMP11184.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 | 7 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 | 13 |
| Vout (Nom) (V) | 1 | 1 |
| Iout(最大)(V) | 120 | 30 |
| 出力電力(W) | 120 | 30 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
パーソナル・エレクトロニクス
通信機器
産業用
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHF9.PDF (124 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11184 Test Results | 2015/09/24 |