PMP11254
Class 4 PoE フライバック コンバータ (12V@2.125A) のリファレンス デザイン
PMP11254
概要
ダイオード整流を採用したフライバック トポロジを使用すると、Class 4 PoE (パワー オーバー イーサネット) アプリケーション向けの低コスト ソリューションを実現できます。TPS23751 は、PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) コントローラと PWM コントローラの組み合わせであり、コストと基板面積の低減に貢献します。このコンバータは、セキュリティ カメラやワイヤレス アクセス ポイントなどの PoE アプリケーションに最適です。
特長
- Ethernet Alliance は、Class 4 電力の受電側としてこの製品を認定済み
- 絶縁型非同期フライバック
- 非常に優れた効率 (最大負荷時に 88%)
- 軽負荷時の効率向上に適した、オプションの VFO モード
| 出力電圧オプション | PMP11254.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 42.5 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 2.125 |
| 出力電力(W) | 25.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync^POE |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLP8.PDF (118 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11254 Test Results | 2016/05/09 |